Tolomatic Apoyo en Español

Navegación de la Página

    Excelencia en Movimiento

    Productos de control de movimiento innovadores, calidad y servicio excepcionales
    Soluciones para la mayoría de las industrias y aplicaciones
    Servicios de apoyo a proyectos


    Descargue El Panorama Corporativo


    Tolomatic Ofrece la Línea de Productos Más Capaces de Actuadores Eléctricos

    Tolomatic Ofrece los Mejores Soluciones de Soldadura

    Descubre los Productos de ServoWeld®


    Ebooks en Español

    Literatura Sobre los Actuadores Lineales Eléctricos

    Diseño de movimiento lineal: Actuadores eléctricos para sustitución de hidráulica


    Tolomatic Oficina en México
    Parque Tecnológico Innovación Int. 23,
    Lateral Estatal 431, Santiago de Querétaro,
    El Marqués, México, 76246

    Contacto para Centro y Sur de México
    Giovanni Vargas
    +52 (442) 824 1286
    giovanni_vargas@tolomatic.com

    Contacto para Norte de México
    Alejandro Valenzuela Gonzalez
    +52 (446) 133 5905
    alejandro_valenzuela@tolomatic.com

    Contacto para Latinoamérica
    Enrique Lugo
    +1 (763) 478 7997
    help@tolomatic.com

    Contacto para Europa
    Stéphane Renaud-Betz
    +49 (174) 316-3906
    help@tolomatic.eu


     


    Ver Productos Eléctricos

    RSH Actuadores Eléctricos Higiénicos

    316 acero inoxidable

    Fuerzas hasta 35 kN (7,868 lbf)

    Protección IP69k, lavado en sitio


    RSX Actuadores Eléctricos con Vástago de Fuerza Extrema

    Operación con Tornillo Planetario

    Fuerzas hasta 178 kN (40,000 lbf)

    Montaje de motores de terceros


    RSA-HT Actuadores Eléctricos de Alto Rendimiento

    Añade cualquier servomotor

    Fuerzas hasta 58 kN (13,039 lbf)

    Opciones económicas de tornillos de bola


    IMA Actuador con Servomotor Integrado

    Diseño con servomotor integrado

    Fuerzas hasta 30.6 kN (6,875 lbf)

    Compatible con muchos servo drives


    IMA-S Actuador/Motor Integrado, Higiénico de Acero Indoxidable

    Servomotor integrado

    Diseñado para la industria alimenticia

    Acero inoxidable 316 y protección IP69k


    Tornillos de Rodillos Planetarios

    Capacidad de fuerza extrema

    Máxima vida útil

    Carrera configurables


    Ver Actuadores Neumáticos

    Cilindros de Cable

    Ahorro de costos

    Diseño compacto para ahorar espacio

    Carreras grandes

    Versatilidad

    4 diseños únicos


    Actuadores Neumáticos sin Vástago

    Gran capacidad de carga y empuje

    Ahorro de espacio

    Carreras grandes

    5 diseños únicos


    Power Block 2 Deslizador de Bloque

    Gran soporte de la carga

    Precisión

    Diseño compacto


    Cilindros Magnéticos

    Fuerza de acoplamiento de hasta 45.4 kg

    Protegido contra contaminación


    Ver Transmisión de Potencia

    Caja Reductora Slide-Rite®

    Diseño compacto que transfiere el torque a 90 grados

    El torque depende de la velocidad rotacional de entrada


    Caja Reductora Float-A-Shaft®

    Diseño compacto que transfiere el torque a 90 grados

    El torque depende de la velocidad rotacional de entrada


    Frenos de Disco

    Diversos torques dinámicos disponibles

    Versatilidad y múltiples opciones

    Soluciones económicas y duraderas