Guía para Conversión de Actuadores Hidráulicos a Eléctricos
Conversión de actuadores hidráulicos a eléctricos
Ventajas de sustituir los cilindros hidráulicos por actuadores eléctricos
Mejore el control de procesos, incremente la eficiencia, elimine fugas y obtenga muchas otras ventajas adoptando sistemas de actuadores eléctricos
Descargue el documento de Tolomatic sobre los pros y contras de los sistemas de actuadores eléctricos frente a los de cilindros hidráulicos.
1: EVALUAR LOS BENEFICIOS POTENCIALES
Funcionamiento Flexible: ¿Sería útil poder ajustar rápida y fácilmente las longitudes de carrera, las fuerzas y la velocidad de los movimientos?
Movimiento preciso: ¿Sería útil mejorar tu precisión…así cada vez que haga un movimiento obtendrá exactamente el mismo resultado?
Recogida de datos: ¿Sería útil recolectar datos del motor y el actuador para poder registrar la distancia recorrida por el actuador, la fuerza ejercida y la velocidad a la que se ha movido?
Fugas y problemas medioambientales: ¿Sería útil eliminar la posibilidad de fugas de fluido hidráulico en el entorno de fabricación para mejorar la seguridad y garantizar mejor calidad del producto?
Mantenimiento: ¿Sería útil disponer de un Sistema con menos piezas móviles, casi sin requisitos de Mantenimiento continuo y que no contenga aceite a presión?
Temperatura Ambiente: ¿Sería útil obtener exactamente el mismo rendimiento independientemente de que la temperatura ambiente sea bajo cero o el día más caluroso del verano?
Otros factores: Coste de instalaciones, Ruido, Cargas de Golpes
2: TAMAÑO EXACTO DEL ACTUADOR
Convertir un cilindro hidráulico en un sistema de actuador eléctrico requiere comprender tres variables clave: la fuerza, el perfil de movimiento y la tecnología del actuador eléctrico.
Consejo de dimensionamiento más importante: no sobredimensione el actuador.
Un error costoso al cambiar a un sistema eléctrico es sobredimensionar el actuador.
Aplicar actuadores de gran fuerza con confianza
Conozca valiosos consejos para dimensionar y seleccionar actuadores de gran fuerza: – desde 0.2 kN a 222.4 kN (50 lbf a 50.000 lbf).
Vea este seminario web que le ayudará a definir una solución que pueda implantar con confianza.
Realice mediciones de presión en el cilindro o la válvula para determinar mejor las fuerzas precisas de la aplicación.
¡El Método de Cálculo Más Preciso!
- Se calcula la fuerza en cada lado del cilindro
- Área del lado del vástago del pistón = área del hueco – área del vástago
- Fuerza de aplicación = diferencia de fuerza para cada lado
Fuerza = (Área1 (πr2) x P1) – (Área2 (πr2) x P2)
3: FASES DE IMPLEMENTACIÓN
A.) Investigación:
Tolomatic ha reunido una gran cantidad de recursos informativos y educativos para ayudar en este proceso:
Centro de información sobre conversión eléctrica/hidráulica
B.) Recopilación de datos de la aplicación
Utilice la hoja de aplicación de Tolomatic como guía: El proceso de selección de productos puede ser complejo. Se recomienda encarecidamente que se ponga en contacto con un distribuidor autorizado para asistencia en la selección.
Rellene un formulario de lista de comprobación de datos de aplicación y envíelo a nuestro departamento de ventas para que le ayuden a seleccionar el producto más apropiado para su aplicación.
Online: Lista de comprobación de aplicaciones de actuadores eléctricos de vástago
Online: Lista de comprobación de aplicaciones de actuadores eléctricos sin vástago
Dimensionado Online
Dimensione y seleccione actuadores eléctricos Tolomatic con nuestro sencillo software en línea.
sizeit.tolomatic.com
C.) Comuníquese con Tolomatic para obtener asesoramiento de expertos
Implíquese en el proceso con Tolomatic
Obtenga respuestas rápidas y amables a todas sus preguntas sobre aplicaciones y productos. Llámenos al 1-800-328-2174
Haga clic en el enlace Ask and Engineer
o envíenos un e-mail a sales@Tolomatic.com
D.) Asistencia técnica integral preventa y posventa
Revisiones de aplicaciones en fábrica según sus preferencias (virtuales, en persona o en Tolomatic) con el pleno apoyo de nuestro personal técnico y de ingeniería. Integraremos con precisión el actuador perfecto para su máquina/sistema. Asistencia que obtiene resultados rápidos y garantiza que su sistema seguirá funcionando con eficacia y eficiencia.
Algunos consejos sobre Dimensionado:
- Identifique las cargas y fuerzas de la aplicación, incluyendo herramientas, fuerzas reactivas, fuerzas de prensado, arrastre, etc. ….
- Perfiles de dimensionado y frecuencias de ciclo
- Sea lo más preciso posible
- Que es importante: Velocidad, el tiempo de ciclo o ambos
- ¡No olvide las pausas!