Seilzugzylinder

Seilzugzylinder verfügen über ein vorgefertigtes Führungs- und Stützsystem.

Das Führungs- und Stützsystem eines Seilzugantriebs kann eine größere Auflagefläche als andere Seilzylindertypen bieten und größere Lasten tragen. 

  • Lagerblock aus Aluminium führt und stützt Lasten.
  • Präzisions-Linearkugellager mit geschliffenen Schäften aus gehärtetem Stahl
  • Bohrungsgrößen von 13 bis 25,4 mm
  • Aluminium- oder Stahlrohr
  • Optionale Köpfe mit drei Anschlüssen für praktische Luftverbindungen
  • Zu weiteren Optionen zählen automatische Spanner, eine Sattelscheibenbremse, Viton®-Dichtungen und Schalter.

Merkmale & Bestellung

TC Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

TC Auswahlrichtlinien und Biegemomente

TC Bestellung von Ersatzteilen - alt

TC Bestellung

TC Bestellung von Ersatzteilen

Spezifikation

TC Funktionen und Optionen

TC 05/07/10 Spezifikationen

TC Schalter, Leistung, Verdrahtung und Abmessungen

Richtlinien für Kabelschmierung

TC 15 Spezifikationen

TC Schalter, Spezifikationen

Maße

TC 05/07/10 Abmessungen

TC 15 Abmessungen

CAD anfordern