JVL Integrierte Servo- und Schrittmotoren

Tolomatic und JVL Partnerschaft

Tolomatic ist eine Partnerschaft mit JVL eingegangen, um integrierte Servo- und Schrittmotoren in Verbindung mit Tolomatic's breiter Palette an konfigurierbaren Aktuatoren anzubieten. Die innovativen Motoren von JVL sind in die Steuerelektronik des Antriebs integriert und bieten so eine flexible Bewegungssteuerungslösung, die außerhalb des Schaltschranks eingesetzt werden kann.

Integrierte JVL-Motoreigenschaftens:
  • Zusätzliche Funktionen wie Safe-Torque-Off und Absolut-Multiturn-Encoder bei den aufgeführten Premium-Konfigurationen
  • Hoher Wirkungsgrad, leiser und wartungsfreier Betrieb
  • Schnelle Installation mit weniger Möglichkeiten für Verdrahtungsfehler
  • Einfache Einrichtung und Konfiguration mit der MacTalk®-Software von JVL
  • Kompatibel mit Servomotoren und Getrieben bis zu einer Baugröße von 215 mm
  • Breites Spektrum an Kommunikationsoptionen

JVL Ressourcen (Englisch)

JVL MAC Flyer
JVL MIS Flyer
User Manual for All MAC Motors + All BASIC Communication Modules
User Manual for All Closed Loop MIS motors + All BASIC Communication Options
Supplementary User Manual for Industrial Ethernet Communication
User Manual for Open Loop MIS Motors

Merkmale & Bestellung

JVL Integrated Stepper Motor Features

MacTalk® All-in-One Software Feature

JVL Integrated Servo Motor Features

JVL Bestellung

JVL Kabel & JVL Codes

Spezifikation

JVL Specification

MAC140 A Motordrehmomentdiagramm

MIS341 Motordrehmomentdiagramm

MIS232S Motordrehmomentdiagramm

MIS232A Motordrehmomentdiagramm

MAC402 Motordrehmomentdiagramm

MAC141 A Motordrehmomentdiagramm

MAC140 F Motordrehmomentdiagramm

MIS173 Motordrehmomentdiagramm

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Erfolgsstories

Gesundheit von Tieren (Animal Health)

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD SS2 & ACS Stepper Driver

Animatronische Kamera für Sehenswürdigkeit

Product Family: Elektrische
Product Used: ACSI Integrated Servo Motor and ERD Actuator

Massenkühlung von Fleisch (Bulk Meat Chilling)

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD15 with SS2 option

Spurwechsler (Lane Changer)

Product Family: Elektrisch
Product Used: MXE, ERD

Spurweichen (Lane Diverting)

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD Rod Cylinder

Spurverzweigung (Lane Diverting)

Challenge: Lane diverting system for sorting items.
Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD

Schneiden von Fleisch (Meat Slicing)

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD15 with SS2 Option

Kleinmotormontage

Product Family: Elektrisch
Product Used: ACSI Servo Motor and RSA Actuator

Case Positioning

Challenge: Case positioning of empty bottles for preparation of filling process
Product Family: Electric
Product Used: ERD Electric Actuator with JVL motor/drive