Elektrischer, linearer SLS Schieberantrieb
Die elektrischen, linearen Schieberantriebe der Serie SLS sind vorgefertigt, lasttragend und kompakt.
Der elektrische, lineare Schieberantrieb der Serie SLS ist für leichte bis mittelschwere Lasten auf einem breiten, starren Sockel ausgelegt. Ähnlich wie unser pneumatischer LS Linearschlitten ist er mit einem Führungssystem ausgestattet, das aus zwei Linearführungsstangen mit Kugelumlauflagern besteht und einen stabilen, ruhigen und reibungsarmen Betrieb gewährleistet.
- Starre Konstruktion mit niedrigem Profil, ideal für Anwendungen mit wenig Platz
- 1 Baugröße mit in den USA üblichen und metrischen Modellen
- Breiter Antriebssockel zur einfachen Montage
- Hublängen in beliebigen Schritten bis 3048 mm (120 Zoll) je nach gewähltem Gewinde
Merkmale & Bestellung
SLS Funktionen

Benutzen Sie die untenstehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
SLS Auswahlrichtlinien

SLS Bestellung

Spezifikation
SLS Schalter, Leistung und Verdrahtung

SLS Schalter

SLS 10 Acme-Gewinde, kritische Geschwindigkeit und PV-Limits

SLS 10 Kugelgewinde, Spezifikationen

SLS 10 Stellantriebsgröße und Gewinde, Spezifikationen

SLS 10 Reibungskraft und empfohlene Stützen

Dynamische Biegemomente und Lasten

SLS 10 Durchbiegung

Maße
SLS 10 Inline-Montage, Abmessungen

SLS 10 Stellantrieb und Optionen, Abmessungen

Handbücher & Ersatzteilkataloge
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Kataloge und Broschüren
Anleitungen
- Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen (English - Which Screw)
- Antriebslebensdauer: Schätzung für Kugel- und Rollengewindeantriebe (English)
- INFOGRAFIK: Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Linearantrieben (English)
- INFOGRAFIK: Zehn Tipps zur Spezifizierung von elektrischen kolbenstangenlosen Linearantrieben (English)
- INFOGRAFIK: Berechnung der Gesamtbetriebskosten (English)
- 如何选择 螺杆? 甄选 正确的技术 (Chinese, Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen )
- Leitfaden für die Integration von Drittanbieter-Motoren (Guide to Third Party Motor Integration-EN)
- Referenzhandbuch für den Schalter (EN-Switch Reference Guide)
Technische Info
Terms & Conditions
Whitepapers
- Elektrische Antriebe und Pneumatikzylinder: Ein Vergleich basierend auf den Gesamtbetriebskosten (ENGLISH, WP, TCO Electric actuators vs. pneumatic cylinders)
- Die Wahrheit über die Lebensdauer von Stellantrieben: Das Überleben von Spindelantrieben (ENGLISH, WP, Screw drive survival)
- Wahl des richtigen Linearantriebs: Die Herstellerangaben sinnvoll nutzen (ENGLISH, WP, Making sense of manufacturer specifications)
- Zehn Tipps zur Maximierung der Lebensdauer des Antriebs und der Systemleistung (ENGLISH, WP, Ten tips for maximizing actuator life and system performance)
- Regeln der Antriebs- und Führungsausrichtung in linearen Bewegungssystemen (ENGLISH, WP, actuator and guide alignment in linear motion systems)
- IP-Schutzart und Fertigungsumgebung (ENGLISH, WP, IP ratings and the manufacturing environment)
- Minimierung der elektrischen Geräusche in Antriebssystemen für maximale Zuverlässigkeit und Leistung (ENGLISH, WP, Minimizing electrical noise)
- Spindel- und riemengetriebene kolbenstangenlose Stellantriebe (ENGLISH, WP, Screw-driven vs. belt-driven rodless actuators)
- Einführung in die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von linearen Bewegungssystemen (ENGLISH, WP, accuracy and repeatability in linear motion systems)
- Elektrische Stangenantriebe vs. Hydraulikzylinder: Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Technologien weißes Papier (GERMAN, Electric vs Hydraulic WP)