Rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 1:1 Übersetzung

Das rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 1:1 Übersetzung bietet ein Drehmoment von bis zu 280,2 Nm (2480 in-lb) und damit die höchste Drehmomentausgabe der gesamten Slide-Rite® Serie.

  • Kugellager mit hohem Drehmoment
  • Das solide, einteilige Aluminiumgehäuse schützt das Getriebe vor Schmutz und sorgt so für einen reibungslosen Betrieb.
  • Rechts- oder Linkslauf zur Kraftumwandlung in beide Richtungen
  • Leichte axiale Verschiebbarkeit entlang der Antriebs- oder Abtriebswelle für flexible Positionierung
  • Schrägverzahnungen aus legiertem Stahl für hohe Leistungen

Merkmale & Bestellung

Slide-Rite: Standard 1:1, Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

Slide-Rite Rotation und Auswahlrichtlinien

Spezifikation

Slide-Rite: Standard 1:1, Spezifikationen und Abmessungen

Slide-Rite Rotation und Installationsrichtlinien

CAD anfordern