ServoWeld® Antriebe zum Widerstandspunktschweißen GSWA44 und GSWA04

ServoWeld® Schweißzangen Antriebe kombinieren hochpräzise Servo Motoren und hochleistungs- Planetenrollengewindetriebe in eine kompakte und kraftvolle Lineareinheit zum Widerstands-Punktschweissen.

ServoWeld® Antriebe der Serie GSWA44 und GSWA04 zeichnen sich durch eine sehr hohe Lebensdauer (Anzahl Schweißpunkte) bei höchster Kraft und Effizienz aus. Sie produzieren Schubkräfte von bis zu 17.8 kN (4000 lbf) und eignen sich für eine Vielzahl von Punktschweiß-Anwendungen (X-, P- oder C-Schweisszangen)Ein eigens gefertigter Hochleistungs- Planetenrollengewindetrieb verleit den Antrieben höchste Präzision und Lebensdauer. Dynamische Tragzahlen und Anzahl der erreichbaren Schweisspunkte liegen bei ServoWeld® Antrieben deutlich über den von vergleichbaren auf dem Markt erhältlichen Antrieben.Hohe Effizienz und ein breites Aufgabenspektrum erlauben ServoWeld® Antrieben problemlos Schweissaufgaben mit unterschiedlichen Materialien/Materialstärken und Anzahl von Punkten pro Minute durchführen zu können

ServoWeld® Antriebe der Serie GSWA 44 / 04 bieten folgende Vorteile:
  • Über 20 Millionen Schweisspunkte bei minimalem Wartungsaufwand
  • Hochleistungs- Planetenrollengewindetrieb mit herausragender Präzision und Lebensdauer.
  • ±3 % Kraftwiederholbarkeit über Lebensdauer des Antriebes.
  • Kompakte und leichte Bauweise
  • Schubkräfte bis 17,8 kN (4000 lbf)
  • Optionale Wasserkühlung
  • Einfache Integration als 7. Achse von Industrie Robotern

Merkmale & Bestellung

2750-4006_06-gswa44-bro_de-8

ServoWeld Aufarbeitung und Wiederaufarbeitung

Für weitere Informationen zu ServoWeld® oder für Produkt- und Bestellsupport wenden Sie sich an die unten stehenden Niederlassungen:

FIRMENHAUPTSITZ IN DEN USA
Tolomatic, Inc.

3800 County Road 116
Hamel, MN 55340, USA
sales@tolomatic.com
+1 800 328 2174 (USA und Kanada)
763 478 8000

NIEDERLASSUNG IN EUROPA
Tolomatic Europe GmbH

Herriotstraße 1
60528 Frankfurt am Main, Deutschland
europesales@tolomatic.com
+49 69 6773 3143

WERK IN CHINA
Tolomatic Automation Products (Suzhou) Co. Ltd.

No. 60 Chuangye Street, Building 2
Huqiu District, SND Suzhou
Jiangsu 215011 – P.R. China
servoweldchina@tolomatic.com
+86 (512) 6750-8506

Anwendungsrichtlinien für ServoWeld

Spezifikation

ServoWeld® GSWA Stellantrieb, Spezifikationen

Technische Daten – Leistung und Mechanik:

Maße

ServoWeld® GSWA 44, Abmessungen

ServoWeld® GSWA 04, Abmessungen

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Kataloge und Broschüren

Terms & Conditions

Whitepapers