ServoWeld® Antriebe zum Widerstandspunktschweißen GSWA33 und GSWA33 geführt

ServoWeld® Antriebe der Serie GSWA33 sind leichter und verfügen über eine optionale eingebaute Schubstangenführung / Verdrehsicherung.

Der ServoWeld-Antrieb der Serie GSWA33 bietet eine Spitzenschubkraft von 9,3 kN (2.100 lbf) bei weniger Gewicht und ermöglicht so schnellere Roboterbewegungen und schnellere Schweißabläufe. Der GSWA33 kann für eine Vielzahl von Widerstandspunktschweißzangenanwendungen (X-, P- oder C-Schweisszangen) verwendet werden, einschließlich Schweißzangen, bei denen der Antrieb eine Verdrehsicherung der Schubstange benötigt.

Ein eigens gefertigter Hochleistungs- Planetenrollengewindetrieb verleit GSWA33 Antrieben höchste Präzision und Lebensdauer. Dynamische Tragzahlen und Anzahl der erreichbaren Schweisspunkte liegen bei ServoWeld® Antrieben deutlich über den von vergleichbaren auf dem Markt erhältlichen Antrieben dieser Kraft- und Gewichtsklasse.

Hohe Effizienz und ein breites Aufgabenspektrum erlauben ServoWeld® Antrieben problemlos Schweissaufgaben mit unterschiedlichen Materialien/Materialstärken und Anzahl von Punkten pro Minute durchführen zu können.

ServoWeld® Antriebe der Serie GSWA33 bieten folgende Vorteile:
  • Über 20 Millionen Zyklen bei minimalem Wartungsaufwand
  • Hochleistungs- Planetenrollengewindetrieb mit herausragender Präzision und Lebensdauer.
  • ±3 % Kraftwiederholbarkeit über Lebensdauer des Antriebes.
  • Kompakte und leichte Bauweise
  • Schubkraft bis 9,3 kN (2.100 lbf)
  • Optionale Wasserkühlung
  • Optionale interne Führung und Verdrehsicherung der Schubstange
  • Einfache Integration als 7. Achse von Industrie Robotern

Merkmale & Bestellung

ServoWeld GSWA33 Merkmale

ServoWeld® GSWA33 Guided Merkmale

For more information on ServoWeld® or for product and ordering support, contact the offices below:

USA CORPORATE HEADQUARTERS
Tolomatic, Inc.

3800 County Road 116
Hamel, MN 55340
sales@tolomatic.com
1-800-328-2174 (USA and Canada)
763-478-8000

EUROPEAN OFFICE
Tolomatic Europe GmbH

Herriotstraße 1
60528 Frankfurt am Main, Germany
europesales@tolomatic.com
+49 69-6773-3143

CHINA FACILITY
Tolomatic Automation Products (Suzhou) Co. Ltd.

No. 60 Chuangye Street, Building 2
Huqiu District, SND Suzhou
Jiangsu 215011 – P.R. China
servoweldchina@tolomatic.com
+86 (512) 6750-8506

ServoWeld® GSWA, Anwendungsrichtlinien

Anwendungsrichtlinien für ServoWeld

Spezifikation

Technische Daten – Leistung und Mechanik:

ServoWeld® GSWA Stellantrieb, Spezifikationen

Maße

ServoWeld® GSWA 33 Dimensions

ServoWeld® GSWA 33 Guided Dimensions

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Kataloge und Broschüren

Terms & Conditions

Whitepapers