Elektrischer ServoChoke® Drosselventilantrieb
ServoChoke® SVC ist ein leistungsstarker, linearer, integrierter elektrischer Drosselventilantrieb, der die hohen Anforderungen der Öl- und Gasindustrie erfüllt. Der SVC bietet einen zuverlässigeren, schnelleren und präziseren elektrischen Drosselantrieb in Hochleistungsbohranwendungen im Vergleich zu herkömmlichen Hydraulik- oder Hubspindelbaugruppen. Der ServoChoke SVC ist ideal für Managed Pressure Drilling (MPD), Sollwert-Drosselsteuerung und Choke & Kill für Bohrlochkontrollanwendungen.
Durch den integrierten Servomotor, das Getriebe und das Planetenrollengewinde kann der ServoChoke SVC schnell und kontinuierlich mit höchster Genauigkeit und Wiederholbarkeit modulieren. Mit globalen Zertifizierungen für ATEX, IECEx und Klasse I Div. 1 sowie einem Temperaturbereich von -40 bis +60 °C ist der SVC Stellantrieb aus Stahl für den Einsatz in widrigsten Umgebungen ausgelegt.
- Globale Zertifizierungen: CID1 • ATEX • IECEx
- Sorgenfreie Leistung in den gefährlichsten Umgebungen
- Geschwindigkeiten von bis zu 19,6 mm/sec (0,77 Zoll/sec) – Öffnen/Schließen der Drosselklappe in weniger als 3,2 Sekunden
- Anpassungen um 3 mm (0,125 Zoll) in unter 0,5 Sekunden
- Temperaturbereich: -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F)
- Positionsgenauigkeit innerhalb von 0,08 % oder besser
- Planetenrollengewinde für lange Lebensdauer ohne Wartungsaufwand
- Voll integrierter Motor/Stellantrieb/Feedback in einem einzelnen, geschlossenen Gehäuse
- Robustes Stahlgehäuse mit Konformität gemäß NACE MR0175
Merkmale & Bestellung
ServoChoke Funktionen

Flow Loop getestet bei PERTT Labs LSU

Was ist ServoChoke?

Besser als Hydraulik- und Hybridsysteme

Prüfung und Simulation

ServoChoke Stellantrieb und Antriebssystem

Bestellung

Spezifikation
ServoChoke Leistung und Spezifikationen

Maße
Abmessungen

Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
Kataloge und Broschüren
- ServoChoke® Integrierter, Elektrischer Stellantrieb (English, ServoChoke® Integrated Electric Actuator brochure)
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- OEM Actuator Solutions Brochure
- 公司概述 (Chinese, Corporate Overviews Brochure)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
- ServoChoke®集成电动推杆-中文 (ServoChoke® Integrated Electric Actuator-Chinese)
Zertifizierungen
- ISO 9001 Zertifikat
- ServoChoke Zertifikat: Klasse I, Division 1, Gruppen C & D; T-Code: T4
- ServoChoke Zertifikat: INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION IEC Zertifizierungsschema für explosionsgefährdete Bereiche
- ServoChoke Zertifikat: EU-Baumusterprüfung
- ServoChoke SVC 7K & SVC 15k EU Declaration of Conformity
- ISO 14001 Zertifikat