Elektrische RSX Linearantriebe mit extremer Kraft
Ersatz für Hydraulikkomponenten ohne schmutzige Lecks oder lauten Betrieb.
Die elektrischen Linearantriebe mit extremer Kraft der RSX-Produktfamilie sind im Vergleich zu Hydraulikzylindern effizienter und flexibler. Entwickelt und getestet für eine lange Lebensdauer. Der RSX-096, der erste RSX Stellantrieb mit extremer Kraft, bietet Schubkräfte von bis zu 222,4 kN (50.000 lbf) und ist für den Einsatz unter extremen Bedingungen und bei kaltem Wetter ausgelegt.
Elektrische RSX Linearantriebe mit extremer Kraft bieten folgende Vorteile:
- Rollengewindetrieb für lange, konstante Lebensdauer
- Harteloxiertes Aluminium Typ III oder verzinkter Stahl
- Verdrehsicherung der Antriebsstange
- Schutzart IP67 zum Schutz vor Wasser, Staub und Korrosion
- Kompatibel mit Servomotoren und Getrieben mit Rahmengrößen bis 215 mm
Weitere Informationen zu diesem Produkt folgen in Kürze. Laden Sie die aktuelle PDF-Datei zum Produkt herunter, indem Sie auf die Schaltfläche auf der linken Seite klicken.
Merkmale & Bestellung
RSX Funktionen

RSX, weiße Lackierung, Funktionen

RSX Presse Merkmale

RSX Ölgekühlte Option Merkmale

Wenden Sie sich für Bestellinformationen an Tolomatic.
RSX Anwendung, Datenarbeitsblatt

Bestellung - RSX

Auswahlrichtlinien RSX

Spezifikation
Schalter: Schaltpläne, Abmessungen

Schalter: Spezifikationen und Installation

RSX Erwartete Leben

RSX Spezifikationen

RSX Schraubenknickbelastung & Kritische Geschwindigkeitskapazitäten

RSX Empfehlung zur Nachschmierung

Maße
RSX LMI und RP-Antrieb Abmessungen

RSX Optionen Abmessungen (CLV, FFG, XT)

RSX Optionen Abmessungen (MP2, TRR, XR)

CAD anfordern
Handbücher & Ersatzteilkataloge
- RSX096 (+RSX096P) Elektrischer Extreme Macht Kolbenstangenantrieb - Ersatzteilblatt
- RSX080 Elektrischer Extreme Macht Kolbenstangenantrieb - Ersatzteilblatt
- Riemenspannverfahren, RSX & RSA Rod Zylinder
- RSX128 Elektrischer Extreme Macht Kolbenstangenantrieb - Ersatzteilblatt
- RSX Electric Actuators Parts Sheet (all sizes)
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Anwendungsdatenblatt
- Anwendungsdatenarbeitsblatt (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-German)
- _HOJA DE TRABAJO - DATOS DE APLICACIÓN (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-Spanish Translation)
- _FICHE TECHNIQUE DES DONNÉES D'APPLICATION (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-French Translation)
- _FOGLIO DI LAVORO - DATI APPLICATVI (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-Italian Translation)
- Arbeitsblatt zum Austausch von Hydraulikzylindern (EN-Hydraulic Cylinder Replacement Worksheet)
Fallstudien
Kataloge und Broschüren
- Elektrischer RSX Linearantrieb mit extremer Kraft – Broschüre (English, RSX Actuator brochure)
- Elektrischer RSX Linearantrieb mit extremer Kraft – Broschüre (RSX Actuator brochure, German)
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- OEM Actuator Solutions Brochure
- 公司概述 (Chinese, Corporate Overviews Brochure)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
- Broschüre über Automobilanwendungen (English: Automotive Applications Brochure)
- 汽车行业应用手册 Brochure (Chinese: Automotive Applications Brochure)
- RSX Fuerza Extrema Actuator Eléctrico – Catálogo (RSX Actuator brochure, Spanish)
- Electric Pressing Solutions Brochure
Zertifizierungen
E-Books
Produktprospekt
- RSX Extreme Kraft, Elektrische Antriebe der Hydraulikklasse Flugblatt (RSX Flyer, German)
- RSX ACTUADORES ELÉCTRICOS DE FUERZA EXTREMA PARA REEMPLAZO HIDRÁULICO (Spanish - RSX, Extreme Force, Hydraulic Replacement Rod Style Actuator)
- RSX Ölgefüllter Extreme Force Aktuator (English: RSX Oil Filled Extreme Force Actuator)
- Elektrischer RSX Linearantrieb mit extremer Kraft – Prospekt (RSX Actuator flyer, English)
Anleitungen
- Abschnitt: Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen (German - Which Screw)
- INFOGRAFIK: Pneumatische, traditionelle elektrische und integrierte elektrische Kolbenstangenantriebe (English)
- INFOGRAFIK: Vergleich zwischen elektrischen, servohydraulischen und hydraulischen Stellantrieben (English)
- Rod Style Roller Screw Actuator Comparison
- Ein Leitfaden für die Umrüstung von Hydraulik auf elektrische Aktuatoren (English: A Guide to Converting Hydraulics to Electric Actuators)
- Leitfaden für die Integration von Drittanbieter-Motoren (Guide to Third Party Motor Integration-EN)
- Referenzhandbuch für den Schalter (EN-Switch Reference Guide)
- Guía para Conversión de Actuadores Hidráulicos a Eléctricos
Technische Info
Terms & Conditions
Videos
Whitepapers
- Elektrische Kolbenstangenantriebe und Hydraulikzylinder: Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Technologien (ENGLISH, WP, Electric Rod Actuators vs. Hydraulic Cylinders)
- Lineare Bewegung mit hoher Kraft: Wie und warum Sie von Hydraulikzylindern auf elektrische Stellantriebe umstellen sollten. (ENGLISH: WP, How to convert from hydraulic cylinders to electric actuators)
- Elektrische Stangenantriebe vs. Hydraulikzylinder: Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Technologien weißes Papier (GERMAN, Electric vs Hydraulic WP)
- Elektrische Antriebe und Pneumatikzylinder: Ein Vergleich basierend auf den Gesamtbetriebskosten weißes Papier (GERMAN, TCO WhitePaper)
- A technical comparison: Performance of pneumatic cylinders and electric rod actuators
- Vergleich der elektrischen Stellantriebstechnologie: Integrierte und traditionelle Konstruktionen (English: Electric actuator technology comparison: Integrated and traditional designs
- Utilizzo degli attuatori elettrici nelle applicazioni di processo (WP: IT: Actuators for F&B processing applications)
- So vergleichen sich Walzen- und Kugelgewindetriebe bei Anwendungen mit hohen Kräften (English, How roller-screw and ball-screw actuators compare in high-force applications:)
- Actuadores eléctricos con vástago frente a cilindros hidráulicos: una comparación de los pros y los contras de cada tecnología (Spanish - White paper - Electric vs Hydraulic Actuators)
- Die 5 besten Praktiken für die Entwicklung elektrischer Antriebe in der Lebensmittelverarbeitung (EN-Top 5 best practices for designing electric actuators into food processing equipment)
- (Planung von Gantry- und Mehrachs-Automatisierungssystemen) Designing Gantry and Multi-Axis Automation Systems
- Comparación de la tecnología de los actuadores eléctricos: Diseños integrados y tradicionales
- Integrierte und traditionelle Bauweisen Weißbuch (DE, Integrated and traditional designs WP)
- Making the Jump to Electric