Elektrische, lineare RSA-ST Stangenantriebe
Der elektrische, lineare RSA-ST Stangenantrieb vereint hervorragende Genauigkeit mit geringer bis mittlerer Schubkraftkapazität.
Die elektrischen, linearen RSA-ST Stangenantriebe zeichnen sich durch eine präzise, mittlere Kraftübertragung aus und eignen sich daher ideal als Ersatz für Pneumatikzylinder. Hochdrucklager und interne Stoßfänger sorgen für eine hohe Belastbarkeit. Ein robustes, stabiles Aluminiumgehäuse ermöglicht die einfache Montage von Schaltern und Sensoren. Diese elektrischen, linearen Stangenantriebe eignen sich als Ersatz für pneumatische Komponenten, allgemeine Bewegungssteuerungsanwendungen und vieles mehr.
- 6 Baugrößen mit individuellen Hublängen von 305 bis 1524 mm (12 bis 60 Zoll)
- Maximale Schubkräfte von bis zu 18 kN (4028 lbf)
- Gewinde-Mutter-Kombinationen mit Fest-, Kugel- und Sinterlager
- Erhältlich mit Gewinde/Mutter mit spielarmem Lager
- Verschiedene Montageoptionen
Features & Ordering
RSA-ST Elektrischer Stangenantrieb Merkmale

Merkmale und Optionen des elektrischen Stangenantriebs RSA-HT

NULL
RSA und GSA Auswahlrichtlinien

RSA Bestellung

RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe Auswahlrichtlinien

RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe ERSATZTEILBESTELLUNG

RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe BESTELL

Spezifikation
NULL
RSA ST Elektrische Schubstangen-Antriebe Spezifikationen

RSA ST Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe Spezifikationen

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

Maße
Z12 Zerk Orientierung
RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN RP

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

RSA ST Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

CAD Zeichnungen erhalten
Manuals & Part Sheets
- Materialsicherheitsdatenblatt: Mobil SHC Polyrex 462 Schmierfett (Teilenr.: 27331303)
- Materialsicherheitsdatenblatt: SAF-T-EZE Schmiermittel für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie (Teilenr.: 09121112)
- Weiße Lackierung – Produktdatenblatt
- Weiße Lackierung – Materialsicherheitsdatenblatt
- Materialsicherheitsdatenblatt: Mobilith SHC 220 Schmierfett
- Elektrischer RSA12 Kolbenstangenantrieb – Ersatzteilblatt
- Elektrischer RSA16 Kolbenstangenantrieb – Ersatzteilblatt
- Elektrischer RSA24 Kolbenstangenantrieb – Ersatzteilblatt
- Elektrischer RSA32 Kolbenstangenantrieb – Ersatzteilblatt
- Elektrischer RSA50 Kolbenstangenantrieb – Ersatzteilblatt
- Elektrischer RSA64 Kolbenstangenantrieb – Ersatzteilblatt
- Riemenspannverfahren, RSX & RSA Rod Zylinder
- Specifying a Customer Motor
Additional Resources
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Anwendungsdatenblatt
- Anwendungsdatenarbeitsblatt (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-German)
- _HOJA DE TRABAJO - DATOS DE APLICACIÓN (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-Spanish Translation)
- _FICHE TECHNIQUE DES DONNÉES D'APPLICATION (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-French Translation)
- _FOGLIO DI LAVORO - DATI APPLICATVI (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-Italian Translation)
- Elektrischer Kolbenstangenantrieb, Anwendungscheckliste (English, Electric rod-style actuator application checklist)
- Arbeitsblatt zum Austausch von Hydraulikzylindern (EN-Hydraulic Cylinder Replacement Worksheet)
- Programa de envío rápido (^ES RSA Quick Ship Flyer, Spanish)
Kataloge und Broschüren
- Antriebe für aktive Sicherheitsbarrieren (English, Actuators for Active Security Barriers brochure)
- Elektrischer RSA/GSA Kolbenstangenantrieb – Katalog (RSA/GSA Actuator brochure, German)
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- OEM Actuator Solutions Brochure
- 公司概述 (Chinese, Corporate Overviews Brochure)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
- Broschüre über Automobilanwendungen (English: Automotive Applications Brochure)
- 汽车行业应用手册 Brochure (Chinese: Automotive Applications Brochure)
- Broschüre Gantry- und Mehrachslösungen (English - Gantry & Multi-Axis Solutions Brochure)
- Medical and Life Sciences brochure
- Soluciones Gantry y Multieje (^ES Gantry brochure)
- RSA & GSA ACTUADORES ELÉCTRICOS CON VÁSTAGO (^ES, Spanish, RSA GSA Catalog)
- Electric Pressing Solutions Brochure
- RSA ELEKTRISCHE SCHUBSTANGEN-ANTRIEBE
- RSA ACTUADORES ELÉCTRICOS CON VÁSTAGO
Zertifizierungen
E-Books
Produktprospekt
Anleitungen
- Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen (English - Which Screw)
- Antriebslebensdauer: Schätzung für Kugel- und Rollengewindeantriebe (English)
- INFOGRAFIK: Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Linearantrieben (English)
- INFOGRAFIK: Berechnung der Gesamtbetriebskosten (English)
- 如何选择 螺杆? 甄选 正确的技术 (Chinese, Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen )
- Abschnitt: Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen (German - Which Screw)
- INFOGRAFIK: Zehn Tipps zur Spezifizierung von elektrischen Kolbenstangenantrieben (English)
- INFOGRAFIK: Pneumatische, traditionelle elektrische und integrierte elektrische Kolbenstangenantriebe (English)
- Ein Leitfaden für die Umrüstung von Hydraulik auf elektrische Aktuatoren (English: A Guide to Converting Hydraulics to Electric Actuators)
- Leitfaden für die Integration von Drittanbieter-Motoren (Guide to Third Party Motor Integration-EN)
- Referenzhandbuch für den Schalter (EN-Switch Reference Guide)
- Guía para Conversión de Actuadores Hidráulicos a Eléctricos
Terms & Conditions
Whitepapers
- Elektrische Antriebe und Pneumatikzylinder: Ein Vergleich basierend auf den Gesamtbetriebskosten (ENGLISH, WP, TCO Electric actuators vs. pneumatic cylinders)
- Die Wahrheit über die Lebensdauer von Stellantrieben: Das Überleben von Spindelantrieben (ENGLISH, WP, Screw drive survival)
- Einführung in die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von linearen Bewegungssystemen (ENGLISH, WP, accuracy and repeatability in linear motion systems)
- Geben Sie elektrische Stellantriebe für die Leistung an (ENGLISH, WP, specify electric rod-style actuators for optimal performance)
- Elektrische Kolbenstangenantriebe und Hydraulikzylinder: Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Technologien (ENGLISH, WP, Electric Rod Actuators vs. Hydraulic Cylinders)
- Elektrische Stangenantriebe vs. Hydraulikzylinder: Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Technologien weißes Papier (GERMAN, Electric vs Hydraulic WP)
- Elektrische Antriebe und Pneumatikzylinder: Ein Vergleich basierend auf den Gesamtbetriebskosten weißes Papier (GERMAN, TCO WhitePaper)
- A technical comparison: Performance of pneumatic cylinders and electric rod actuators
- Vergleich der elektrischen Stellantriebstechnologie: Integrierte und traditionelle Konstruktionen (English: Electric actuator technology comparison: Integrated and traditional designs
- Utilizzo degli attuatori elettrici nelle applicazioni di processo (WP: IT: Actuators for F&B processing applications)
- Actuadores eléctricos con vástago frente a cilindros hidráulicos: una comparación de los pros y los contras de cada tecnología (Spanish - White paper - Electric vs Hydraulic Actuators)
- Die 5 besten Praktiken für die Entwicklung elektrischer Antriebe in der Lebensmittelverarbeitung (EN-Top 5 best practices for designing electric actuators into food processing equipment)
- (Planung von Gantry- und Mehrachs-Automatisierungssystemen) Designing Gantry and Multi-Axis Automation Systems
- Comparación de la tecnología de los actuadores eléctricos: Diseños integrados y tradicionales
- Integrierte und traditionelle Bauweisen Weißbuch (DE, Integrated and traditional designs WP)
- Making the Jump to Electric