Elektrische RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Leistung und Kraft

Elektrischer Stangenantrieb mit hoher Leistung, ideal für Anwendungen, die eine hohe Kraftleistung in rauer Umgebung erfordern.

Der RSA-HT ist ein leistungsstarker, elektrischer Stangenantrieb, der Platz für größere Motoren bietet und hohe Kräfte mit hervorragender Genauigkeit liefert. Diese elektrischen Linearantriebe mit hoher Leistung ermöglichen die Wahl zwischen Kugel- oder Rollengewinden und bieten ein optimiertes Hochdrucklager und leistungsstarke interne Stoßfänger. Der Standard-Schmiernippel verlängert die Lebensdauer des Gewindes durch einfaches und bequemes Nachschmieren ohne Demontage. RSA-HT Antriebe eignen sich für Ventilbetätigungen, Stanzpressen, Spritzgussanwendungen und vieles mehr.

  • 4 Baugrößen mit Hublängen von 457 bis 1524 mm (18 bis 60 Zoll)
  • Maximale Schubkraft von bis 58.001 N (13.039 lbf)
  • Positionsgenauigkeit von +/- 0,0102 mm/300 mm (+/- 0,0004 Zoll/Fuß) bei Rollengewindeantrieben bzw. +/- 0,051 mm/300 mm (0,002 Zoll/Fuß) bei Kugelgewindemodellen
  • Optionale IP67 Linearantriebskonfiguration zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit erhältlich

Features & Ordering

RSA-ST Elektrischer Stangenantrieb Merkmale

Merkmale und Optionen des elektrischen Stangenantriebs RSA-HT

RSA und GSA Auswahlrichtlinien

RSA Bestellung

RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe Auswahlrichtlinien

RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe ERSATZTEILBESTELLUNG

RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe BESTELL

Spezifikation

Nachschmierung Empfehlung:

RSA ST Elektrische Schubstangen-Antriebe Spezifikationen

RSA ST Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe Spezifikationen

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

Maße

Z12 Zerk Orientierung

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN RP

RSA HT Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

RSA ST Elektrische Schubstangen-Antriebe ABMESSUNGEN

CAD Zeichnungen erhalten

Additional Resources

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Fallstudien

Zertifizierungen

Technische Info

Terms & Conditions

Whitepapers

Erfolgsstories

Klammerschweißen in der Luft- und Raumfahrt

Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA32

Rollenposition an Bauholz-Hobelmaschine

Challenge: Eliminate hydraulics to position rollers on a timber planer
Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA64 HT

Sägewerk

Challenge: Moving saw blade for log cutting
Product Family: RSA
Product Used: RSA64

Sicherheitskeilbarrieren

Product Family: Elektrische
Product Used: RSA Rod Actuator

Kleinmotormontage

Product Family: Elektrisch
Product Used: ACSI Servo Motor and RSA Actuator

Betätigung von Theaterrequisiten

Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA50

Fluid Injection

Challenge: Fluid injection machine required very precise, consistent movement (speed & thrust) to meter injection of fluid.
Product Family: RSA
Product Used: RSA12

Walking Beam in Meat Plant

Challenge: Pulling sides of pork and beef through the chilling process
Product Family: RSA-HT
Product Used: RSA-HT

Lifting Material Conveyors

Challenge: Directing product to secondary conveyor line.
Product Family: RSA Rod-Style Screw Drive Actuator
Product Used: RSA32

Product Feeder

Challenge: Product feeding in automotive tire manufacturing.
Product Family: Electric
Product Used: RSA32 Screw-Drive Electric Rod-Style Actuators

Tire Turn Up

Challenge: Turn up fabric reinforced and gum plies around the bead of the green (raw) tire
Product Family: Electric
Product Used: RSA64 Screw-Drive Electric Rod-Style Actuators

Green Tire Transfer

Challenge: Transferring tire in & out of curing station during automotive tire manufacturing
Product Family: Electric
Product Used: RSA32 Screw-Drive Electric Rod-Style Actuators

Plastic Welding

Challenge: Positioning a plastic welding head.
Product Family: Electric
Product Used: RSA Electric Linear Actuator

Powertrain Assembly

Product Family: Electric
Product Used: RSA & RSX Actuators

Fiberglass Rolling

Challenge: A manufacturer of fiberglass automation equipment was using pneumatic cylinders to control the vertical roller and the winding roller used to package fiberglass insulation into rolls.
Product Family: Electric Rod-Style Actuator
Product Used: RSA

Steam Injection

Challenge: Steam injection
Product Family: Electric Actuator
Product Used: RSA12

3D-Druck für den Hausbau (3D Printing For Home Construction)

Beschreibung der Anwendung
Gelenkiger Dosierkopf für Betonschlämme zur Herstellung von Außen- und Innenwänden im Wohnungsbau

Förderband Kartonpacker Automatisierung (Conveyor Case Packer Automation)

Beschreibung der Anwendung:
Umrüstung des Bandpackers am Ende des Förderbandes von pneumatischen Zylindern auf elektrische Antriebe. Zu den erforderlichen Bewegungen gehören: mehrere schnelle Schiebebewegungen, eine Zentrierbewegung, eine Kippbewegung und eine Behälterhebebewegung.