Pneumatische Power-Block

Die pneumatische Power-Block Linearschubdüse ist mit zwei Präzisionsstahl-Führungsstangen mit Verbundlagern ausgestattet, um eine positive Lastunterstützung zu gewährleisten.

Die pneumatische Power-Block Linearschubdüse ist mit ihren Standardausstattungen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen mit kurzem Hub. Sie kann allein oder in Verbindung mit anderen Linearantrieben von Tolomatic verwendet werden.

  • Schubkraftausgabe von bis zu 534 N
  • Hüblängen bis zu 76 mm
  • Langlebiges und robustes, leichtes, stranggepresstes Aluminiumdesign mit niedrigem Profil
  • Zu den Optionen zählen Anschlaghülsen/Stoßfängerkits, doppelte Werkzeugplatten und Schalter.

Merkmale & Bestellung

PB Features

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

PB & PB2 Bestellung von Ersatzteilen

PB & PB2 Bestellung

Spezifikation

PB17, PB20 Performance

PB Specifications

Maße

PB Dimensions

CAD anfordern