Pneumatische Felgenbremse der Serie P220

Die pneumatischen Bremsen der Serie P220 bieten ein Drehmoment von bis zu 226 Nm (2000 in-lb) bei einem maximalen Druck von 6,9 bar (100 PSI). Die Serie P220 von pneumatischen Bremsen umfasst einfach- und doppeltwirkende Modelle.

  • Robuste Aluminiumkonstruktion
  • Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
  • Buna-N-Dichtungen sind standardmäßig vorhanden und EPR- sowie Viton®-Dichtungen optional erhältlich.
  • Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)
  • Weitere Optionen: versenkbare Kolben und schwimmende Halterung

Merkmale & Bestellung

P220 Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

Spezifikation

P220 Spezifikationen und Drehmoment

P220 Abmessungen

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish