Pneumatische Felgenbremse der Serie P20
Die pneumatischen Bremsen der Serie P20 bieten ein Drehmoment von bis zu 113 Nm (1000 in-lb) bei einem maximalen Druck von 6,9 bar (100 PSI). Die Serie P20 von pneumatischen Bremsen umfasst einfach- und doppeltwirkende Modelle.
- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
- Buna-N-Dichtungen sind standardmäßig mit EPR- und optional mit Viton®-Dichtungen erhältlich.
- Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)
- Weitere Optionen: versenkbare Kolben und schwimmende Halterung
Merkmale & Bestellung
P20 Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
P20 Spezifikationen und Drehmoment

P20 Abmessungen

CAD anfordern
Handbücher & Ersatzteilkataloge
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish