MXP-S Pneumatisher Antrieb mit Festlager

Der pneumatische MXP-S Druckluftzylinder mit Festlager ist mit großen Hublängen (bis zu 5,2 m) erhältlich. 

Der pneumatische MXP-S Druckluftzylinder mit Festlager und großer Hublänge von Tolomatic verfügt über eine große Träger-Montageschablone für eine hohe Laststabilität.

  • Die große Lagerkontaktfläche minimiert den Verschleiß und sorgt für eine lange Lebensdauer.
  • Lagerwerkstoff erfordert keine zusätzliche Schmierung.
  • Die Festlager sind zur einfachen Wartung vor Ort austauschbar.
  • Höhere Tragfähigkeit Mx als beim BC2 Bandzylinder von Tolomatic

Merkmale & Bestellung

MXP-S Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

MXP-S Auswahlrichtlinien

MXP-S Bestellung

MXP-S Reparaturkits, Schalter

MXP-S 16/25/32 Ersatzteile

MXP-S 40/50/63 Ersatzteile

Spezifikation

MXP-S Standardträger, Momententragfähigkeit

MXP-S Hilfsträger, Momententragfähigkeit

MXP-S Rohrschellen, Anforderungen

MXP-S Spezifikationen

MXP-S Dämpfer und Stoßdämpfer, Leistung

MXP-S Einstellverfahren

MXP Schalter, Schaltpläne

MXP Schalter

Maße

MXP-S 16/25/32 Ein- und Auslasskanäle, Abmessungen

MXP-S 40/50/63 Ein- und Auslasskanäle, Abmessungen

MXP-S Option, Abmessungen

MXP-S Einstellbare und feste Stoßdämpfer, Abmessungen

MXP Schalter, Abmessungen

MXP-S Stellantrieb, Abmessungen

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Produktprospekt

Anleitungen

Reperaturkit

Terms & Conditions

Videos

Erfolgsstories

Automatisches Sortieren

Product Family: Pneumatisch
Product Used: BC2 & MXPS

Pneumatischer Anstoß (Pneumatic kick start)

Product Family: Pneumatisch
Product Used: MXP40S Rodless Cylinder