MXE-S Spindelantriebe

Die elektrischen, linearen MXE-S Spindelantriebe mit Festlagerbauweise verringern die Belastungskonzentration für optimale Leistung.

Der elektrische, lineare MXE-S Spindelantrieb wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen eine moderate Tragfähigkeit und Führung erforderlich ist. Der MXE-S Antrieb verwendet zwei vor Ort austauschbare Festlager, die die Spannungsverteilung für optimale Leistung verbessern.

  • Die große Auflagefläche optimiert die Spannungsverteilung auf dem Lager für eine lange Lebensdauer.
  • Große Träger-Montageschablone für mehr Laststabilität und Kompatibilität
  • Lagerwerkstoff erfordert keine zusätzliche Schmierung.
  • Vor Ort austauschbare Lager

Merkmale & Bestellung

MXE-S Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

 

MXE-S Auswahlrichtlinien

Bestellung von MXE-S Ersatzteilen

MXE-S Bestellung

Spezifikation

MXE-S Einstellverfahren

MXE-S Rohrschellen, Anforderungen

MXE-S Schalter, Spezifikationen

MXE Schalter, Schaltpläne

MXE-S Standardträger Festlager, Momententragfähigkeit

MXE-S Hilfsträger Festlager, Momententragfähigkeit

MXE-S Stellantrieb, Spezifikationen und Losbrechmoment

MXE-S Reflektierte Trägheit

MXE-S Gewinde, Spezifikationen

MXE-S Gewinde, kritische Geschwindigkeit, Kapazitäten

MXE RP Motoranbau Daten

MXE Acme Spindel Leistung

MXE 25, 32, 40 Leistung von Kugelgewindetrieben

MXE 50, 63 Leistung von Kugelgewindetrieben

Maße

MXE-S Option mit Festlager, Abmessungen

MXE-S Schalter, Abmessungen

MXE-S Stellantrieb mit Festlager, Abmessungen

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Technische Info

Terms & Conditions

Whitepapers

Erfolgsstories

Tire Geometry Inspection

Challenge: Laser measurement and inspection during tire manufacturing.
Product Family: Electric
Product Used: MXE25S Rodless Screw Drive Electric Actuator with Solid Bearing

CT Scanning Gantry

Challenge: Equine X-ray CT imaging with rapid 3D imaging of the lower limbs and head without subjecting the horse to general anesthesia.
Product Family: Electric Rodless Actuator
Product Used: MXE-S