Linearer MXB-S Riemenantrieb

Lineare MXB-S Riemenantriebe bieten optimale Leistung und Lebensdauer. 

Der MXB-S ist ein kompakter linearer Riemenantrieb für Anwendungen, die eine leichte bis mittelschwere Lastaufnahme und -führung erfordern. Das Lagersystem des linearen MXB-S Riemenantriebs verwendet zwei vor Ort austauschbare Festlager, die Leistung und Lebensdauer optimieren. Der lineare MXB-S Riemenantrieb ist mit einem trapezförmigen, selbstreinigenden Lagersystem ausgestattet und somit eine gute Wahl für Anwendungen in der Papierherstellung oder in Sägewerken. Dieser preisgünstige und wirtschaftliche Riemenantrieb bietet eine Geschwindigkeit von bis zu 2540 mm/sec (100 in/sec) und eine Schubkraft von bis zu 1860 N (418 lbf). Alle linearen MXB-S Riemenantriebe sind mit individuellen Hublängen bis 5080 mm (200 Zoll) erhältlich.

  • 6 Baugrößen
  • Übergroße Scheibenlager für eine längere Lebensdauer
  • Leistungsstarker Polyurethan-Riemen, der einer Dehnung standhält
  • Leicht zugängliches Riemenspannsystem ohne erforderliche Demontage
  • Vor Ort austauschbare Lager zur Verlängerung der Lebensdauer
  • Große, flexible Oberfläche zur Trägermontage
  • Kompatibel mit Your Motor Here® für eine einfache, direkte Montage des Antriebsmotors

Merkmale & Bestellung

MXB-S Funktionen

MXB-S Stellantrieb, Bestellung von Ersatzteilen

MXB-S Stellantrieb, Bestellung

MXB Bestellung

MXB Auswahlrichtlinien

Spezifikation

MXB Spezifikationen und Losbrechmoment

MXB-S Rohrschelle, Anforderungen

MXB-S Motormontage für Direktantrieb

MXB-S Motormontage für Untersetzungsgetriebe

MXB-S Momententragfähigkeit

MXB-S Schalter, Spezifikationen

MXB-S Schalter, Schaltpläne und Abmessungen

MXB-S Maximale Beschleunigung in Abhängigkeit vom Lastgewicht

Maße

MXB-S Stellantrieboption, Abmessungen

MXB-S Stellantrieb, Abmessungen

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Anwendungsdatenblatt

Zertifizierungen

Technische Info

Terms & Conditions