Magnetische MG Linearzylinder

Magnetische Zylinder sind eine hervorragende Wahl für umweltfreundliche Anwendungen.

Der magnetische MG Linearzylinder hat keine mechanische Verbindung des Trägers mit dem Kolben, was eine leichte Drehung des Befestigungsblocks und somit eine flexible Montage ermöglicht.

  • 3 magnetische Kopplungsstärken bis maximal 45,4 kg
  • Vor Ort reparierbare Konstruktion für minimale Ausfallzeiten
  • Vollständig geschlossenes Antriebsgehäuse zum Schutz vor Verunreinigungen

Merkmale & Bestellung

MG Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

MG Auswahlrichtlinien

MG Bestellung

Spezifikation

MG Leistungsdaten

MG Biegemoment, Spezifikationen

MG Schalter, Leistung, Verdrahtung und Abmessungen

MG Schalter

Maße

MG Abmessungen

MG, Fußmontage, Abmessungen

MG, Schwimmende Montage, Abmessungen

Handbücher & Ersatzteilkataloge