Mechanische Scheibenbremse der Serie ME220

Die mechanischen Scheibenbremsen der Serie ME220 bieten ein Drehmoment von bis zu 3503 Nm (31.100 in-lb). Die mechanischen Scheibenbremsen der Serie ME220 sind einfachwirkend und erhältlich als Modell mit schwimmender Scheibe für Festmontagen oder Modell mit Festscheibe für schwimmende Montagen.

  • Robuste Konstruktion aus Aluminium oder Gusseisen
  • Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
  • Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)
  • Schwimmende Halterung optional erhältlich

Merkmale & Bestellung

ME220 Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

Spezifikation

ME220 Spezifikationen und Drehmoment

ME220 Abmessungen

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Kataloge und Broschüren

Terms & Conditions