Mechanische Scheibenbremse der Serie ME20
Die mechanischen Scheibenbremsen der Serie ME20 bieten ein Drehmoment von bis zu 960 Nm (8500 in-lb). Die mechanischen Scheibenbremsen der Serie ME20 sind einfachwirkend und mit langen, kurzen oder bearbeiteten Nockenhebeln erhältlich.
- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
- Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)
- Schwimmende Halterung optional erhältlich
Merkmale & Bestellung
ME20 Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
ME20 Allgemeine Spezifikationen

ME20 Leistungsdaten

ME20 Langer Hebel, Abmessungen

ME20 Bearbeitete Nockenhebel und kurze Hebel, Abmessungen

CAD anfordern
Handbücher & Ersatzteilkataloge
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish