Mechanische Scheibenbremse der Serie ME10

Die mechanischen Scheibenbremsen der Serie ME10 bieten ein Drehmoment von bis zu 1009 Nm (8930 in-lb). Die mechanischen Scheibenbremsen der Serie ME10 sind einfachwirkend und mit langen, kurzen oder bearbeiteten Nockenhebeln erhältlich.

  • Robuste Aluminiumkonstruktion
  • Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
  • Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)
  • Schwimmende Halterung optional erhältlich

Merkmale & Bestellung

ME10 Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

Spezifikation

ME10 Allgemeine Spezifikationen

ME10 Leistungsdaten

ME10 Langer Hebel, Abmessungen

ME10 Bearbeitete Nockenhebel und kurze Hebel, Abmessungen

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Kataloge und Broschüren

Terms & Conditions