IMA-S Hygienisch Integrierte Edelstahl-Servoantriebe
Entwickelt für die anspruchsvollsten Lebensmittel- und Getränkeanwendungen
Der IMA-S ist ein hygienisch gestalteter, integrierter elektrischer Servostellantrieb für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das IP69K Hygienedesign zeichnet sich durch die Konstruktion aus Edelstahl 316 und die hygienischen Befestigungs- und Kabelgriffe aus, die ein offenes Maschinendesign und eine effektive Reinigung vor Ort ermöglichen.
Die Produktlinie umfasst auch das Modell IMA-SA, das über eine interne Verdrehsicherung verfügt, die einen externen Führungsmechanismus überflüssig macht und es so zu einem perfekten Stellglied für Anwendungen wie volumetrisches Füllen und Pumpen macht.
Ideal für dynamische Anwendungen oder wenn der Aktuator einem hohen Maß an Stößen und Vibrationen ausgesetzt ist. Bequeme Unterstützung für die Integration von Antrieben anderer Hersteller. Informieren Sie sich über weitere IMA-Optionen.
Verbessern Sie Ihr hygienisches Maschinendesign mit
IMA-S Food Grade Stellgliedern
- Bietet jederzeit vollständige Kontrolle über Geschwindigkeit und Position
- Hygienisches Design für die Reinigung und Desinfektion in Lebensmittelqualität
- Korrosionsbeständig durch Gehäuse aus Edelstahl 316
- Bietet IP69k-Waschschutz mit blauen Dichtungen/O-Ringen und hygienischen Verschlüssen/Kordelgriffen
- Verbessert die Leistung, Flexibilität und Effizienz im Vergleich
zu Technologien der Fluidtechnik
Merkmale & Bestellung
NULL
IMA-S Integrierter Motorantrieb aus Edelstahl

NULL
IMA Selection Guidelines

Ordering

Spezifikation
Performance & Mechanical Specifications

Performance & Mechanical Specifications

Motor Specifications

Critical Speed & Screw Buckling Load - IMA

Life

Relubrication, Side Load, Brake

Critical Speed & Screw Buckling Load-IMA-S

Maße
Dimensions

Options Dimensions (MET, FFG, PCD)

CAD anfordern
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
Anwendungsdatenblatt
Kataloge und Broschüren
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- IMA-S Hygienic Integrated Servo Actuator
- OEM Actuator Solutions Brochure
- 公司概述 (Chinese, Corporate Overviews Brochure)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
- 汽车行业应用手册 Brochure (Chinese: Automotive Applications Brochure)
- Medical and Life Sciences brochure
- IMA-S Servoactuador Higienico Intergrado (IMA-S b, Spanish transl)
- IMA ACTUADORES Opciones extendidas del catálogo (^ES IMA extended catalog)
Zertifizierungen
E-Books
Produktprospekt
- IMA-S ACTUADOR CON MOTOR INTEGRADO DE ACERO INOXIDABLE (Spanish - IMA-S Stainless steel integrated motor/actuator)
- Revolutionize Volumetric Filler Performance
- IMA-S Hygienic Integrated Servo Actuator, Integrierter Servo-Linearaktuator Flyer (deutsche Übersetzung) (IMA-S-DE, German)
- IMA-S Hygienischer Integrierter Servoantrieb Flyer (English-IMA-S Hygienic Integrated Servo Actuator Flyer)
- IMA-S INTEGRIERTER MOTORANTRIEB AUS EDELSTAHL (DE- IMA-S Flyer)
Anleitungen
Software
Terms & Conditions
Whitepapers
- Elektrische Antriebe und Pneumatikzylinder: Ein Vergleich basierend auf den Gesamtbetriebskosten weißes Papier (GERMAN, TCO WhitePaper)
- Utilizzo degli attuatori elettrici nelle applicazioni di processo (WP: IT: Actuators for F&B processing applications)
- So vergleichen sich Walzen- und Kugelgewindetriebe bei Anwendungen mit hohen Kräften (English, How roller-screw and ball-screw actuators compare in high-force applications:)
- Vergleich von elektrisch angetriebenen Antrieben: Integrierte und traditionelle Bauweisen
- Actuadores eléctricos con vástago frente a cilindros hidráulicos: una comparación de los pros y los contras de cada tecnología (Spanish - White paper - Electric vs Hydraulic Actuators)
- Die 5 besten Praktiken für die Entwicklung elektrischer Antriebe in der Lebensmittelverarbeitung (EN-Top 5 best practices for designing electric actuators into food processing equipment)
- (Planung von Gantry- und Mehrachs-Automatisierungssystemen) Designing Gantry and Multi-Axis Automation Systems
- Comparación de la tecnología de los actuadores eléctricos: Diseños integrados y tradicionales
- Integrierte und traditionelle Bauweisen Weißbuch (DE, Integrated and traditional designs WP)