Lineare IMA Servoantriebe
Der IMA Servo-Linearantrieb verfügt über ein einzigartiges integriertes Servomotorendesign.
Der IMA ist ein integrierter linearer Servoantrieb in einem kompakten, robusten Gehäuse. Die IMA Servo-Linearantriebe sind als Ausführungen mit Kugel- oder Rollengewinde erhältlich und bieten auch bei Anwendungen mit hohen Arbeitszyklen Kräfte von bis zu 30,6 kN (6875 lbf). Die IMA verwendet einen Standard-Servomotor, der mit vielen verschiedenen Feedback-Typen erhältlich ist. Erhältlich mit für Lebensmittel geeigneter Beschichtung für sanitäre Anwendungen.
Ideal für dynamische Anwendungen oder wenn der Aktuator einem hohen Maß an Stößen und Vibrationen ausgesetzt ist. Bequeme Unterstützung für die Integration von Antrieben anderer Hersteller. Informieren Sie sich über weitere IMA-Optionen.
Extrem lange Lebensdauer mit IMA Linear-Servoantrieben
Durch das patentierte Nachschmierkonzept von Tolomatic können die IMA Hochleistungs-Linear-Servoantriebe einfach und ohne Demontage nachgeschmiert werden, was zu einer extrem langen Lebensdauer führt.
Der IMA Linear-Servoantrieb vereinfacht den mechanischen Aufbau.
Der einzigartige integrierte Linear-Servoantrieb von Tolomatic beseitigt Folgendes:
- Hydrauliksysteme
- Pneumatiksysteme
- Verunreinigung durch Luft oder Öl
- Motorkupplungen, Adapter, Zahnriemen und Getriebekästen
- Luft- oder Wasserkühlung
- Einsatz mehrerer Anbieter
- Unnötiger Montageaufwand
Merkmale & Bestellung
IMA-Funktionen

Der IMA wird auf Ihren Antrieb/Controller abgestimmt.

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Bestellung von IMA Ersatzoptionsteilen

IMA Auswahlrichtlinien

IMA Bestellung

Spezifikation
IMA Spezifikationen zu Leistung, Mechanik und Motor

IMA 22-MV21/22-MV23/33-MV21 Geschwindigkeit gegenüber Schubkraft

IMA Kritische Geschwindigkeit und Rollengewinde, Knickbelastung

IMA Kugelgewinde und Planetenrollengewinde Lebensdauer

IMA Spezifikationen zu Leistung und Mechanik:

Nachschmierung Empfehlung:

Maße
IMA Abmessungen: Stangenkopfoptinen

IMA Optionen

IMA Abmessungen: Montageoptionen

IMA Abmessungen

CAD anfordern
Handbücher & Ersatzteilkataloge
- Materialsicherheitsdatenblatt: Mobil SHC Polyrex 462 Schmierfett (Teilenr.: 27331303)
- Materialsicherheitsdatenblatt: SAF-T-EZE Schmiermittel für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie (Teilenr.: 09121112)
- Integrierter IMA Kolbenstangenantrieb – Schmierung und Wartung der Dichtung (Abstreifer)
- Weiße Lackierung – Produktdatenblatt
- Weiße Lackierung – Materialsicherheitsdatenblatt
- Materialsicherheitsdatenblatt: Mobilith SHC 220 Schmierfett
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
Anwendungsdatenblatt
- Anwendungsdatenarbeitsblatt (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-German)
- _HOJA DE TRABAJO - DATOS DE APLICACIÓN (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-Spanish Translation)
- _FICHE TECHNIQUE DES DONNÉES D'APPLICATION (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-French Translation)
- _FOGLIO DI LAVORO - DATI APPLICATVI (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-Italian Translation)
- Arbeitsblatt zum Austausch von Hydraulikzylindern (EN-Hydraulic Cylinder Replacement Worksheet)
Kataloge und Broschüren
- Integrierter linearer IMA Servoantrieb – Katalog (English, IMA Actuator Catalog)
- IMA Integrierter Servoantrieb Broschüre (IMA Actuator brochure, German)
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
- Broschüre über Automobilanwendungen (English: Automotive Applications Brochure)
- 汽车行业应用手册 Brochure (Chinese: Automotive Applications Brochure)
- IMA mit 2 und 4 Stapelmotoren (IMA with 2 & 4 Stack Motors-EN)
- Medical and Life Sciences brochure
- IMA Actuador de vastago con motor integrado (IMA integrated actuator, ES)
- IMA ACTUADORES Opciones extendidas del catálogo (^ES IMA extended catalog)
Zertifizierungen
E-Books
Produktprospekt
Anleitungen
- Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen (English - Which Screw)
- Antriebslebensdauer: Schätzung für Kugel- und Rollengewindeantriebe (English)
- INFOGRAFIK: Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Linearantrieben (English)
- INFOGRAFIK: Berechnung der Gesamtbetriebskosten (English)
- 如何选择 螺杆? 甄选 正确的技术 (Chinese, Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen )
- Abschnitt: Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen (German - Which Screw)
- INFOGRAFIK: Zehn Tipps zur Spezifizierung von elektrischen Kolbenstangenantrieben (English)
- INFOGRAFIK: Vergleich zwischen elektrischen, servohydraulischen und hydraulischen Stellantrieben (English)
- Rod Style Roller Screw Actuator Comparison
- Ein Leitfaden für die Umrüstung von Hydraulik auf elektrische Aktuatoren (English: A Guide to Converting Hydraulics to Electric Actuators)
- Guía para Conversión de Actuadores Hidráulicos a Eléctricos
Software
Technische Info
Terms & Conditions
Videos
Whitepapers
- Elektrische Antriebe und Pneumatikzylinder: Ein Vergleich basierend auf den Gesamtbetriebskosten (ENGLISH, WP, TCO Electric actuators vs. pneumatic cylinders)
- Wahl des richtigen Linearantriebs: Die Herstellerangaben sinnvoll nutzen (ENGLISH, WP, Making sense of manufacturer specifications)
- Regeln der Antriebs- und Führungsausrichtung in linearen Bewegungssystemen (ENGLISH, WP, actuator and guide alignment in linear motion systems)
- IP-Schutzart und Fertigungsumgebung (ENGLISH, WP, IP ratings and the manufacturing environment)
- Minimierung der elektrischen Geräusche in Antriebssystemen für maximale Zuverlässigkeit und Leistung (ENGLISH, WP, Minimizing electrical noise)
- Einführung in die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von linearen Bewegungssystemen (ENGLISH, WP, accuracy and repeatability in linear motion systems)
- Geben Sie elektrische Stellantriebe für die Leistung an (ENGLISH, WP, specify electric rod-style actuators for optimal performance)
- Vergleich traditioneller und integrierter Kolbenstangen-Linearantriebe (ENGLISH, WP, Comparing traditional and integrated rod-style linear actuators)
- Evaluierung von Stellantrieben für Wash-Down-Umgebungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie (ENGLISH, WP, evaluate actuators for wash down)
- Elektrische Kolbenstangenantriebe und Hydraulikzylinder: Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Technologien (ENGLISH, WP, Electric Rod Actuators vs. Hydraulic Cylinders)
- Elektrische Stangenantriebe vs. Hydraulikzylinder: Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Technologien weißes Papier (GERMAN, Electric vs Hydraulic WP)
- A technical comparison: Performance of pneumatic cylinders and electric rod actuators
- Vergleich der elektrischen Stellantriebstechnologie: Integrierte und traditionelle Konstruktionen (English: Electric actuator technology comparison: Integrated and traditional designs
- So vergleichen sich Walzen- und Kugelgewindetriebe bei Anwendungen mit hohen Kräften (English, How roller-screw and ball-screw actuators compare in high-force applications:)
- Actuadores eléctricos con vástago frente a cilindros hidráulicos: una comparación de los pros y los contras de cada tecnología (Spanish - White paper - Electric vs Hydraulic Actuators)
- (Planung von Gantry- und Mehrachs-Automatisierungssystemen) Designing Gantry and Multi-Axis Automation Systems
- Comparación de la tecnología de los actuadores eléctricos: Diseños integrados y tradicionales
- Integrierte und traditionelle Bauweisen Weißbuch (DE, Integrated and traditional designs WP)