IMA Servoantrieb in Lebensmittelqualität

Der lineare IMA Servoantrieb in Lebensmittelqualität bietet hygienischen Schutz in Wash-Down-Umgebungen.

IMA Servoantriebe in Lebensmittelqualität bieten eine weiße Epoxidbeschichtung sowie Schmiermittel in Lebensmittelqualität und sind mit Edelstahlverschlüssen, Stangen und Stangenköpfen erhältlich. Sie verfügen über das gleiche integrierte Servomotordesign wie die linearen IMA Servoantriebe, allerdings mit einer kompakteren Stellfläche.  Die IMA Servoantriebe in Lebensmittelqualität sind als Ausführungen mit Kugel- oder Rollengewinde erhältlich und bieten auch bei Anwendungen mit hohen Arbeitszyklen Kräfte von bis zu  30,6 kN (6875 lbf) . Der Standard-Servomotor ist mit vielen Feedback-Typen erhältlich, die in die meisten Servoantriebe integriert werden können. 

Ideal für dynamische Anwendungen oder wenn der Aktuator einem hohen Maß an Stößen und Vibrationen ausgesetzt ist. Bequeme Unterstützung für die Integration von Antrieben anderer Hersteller. Informieren Sie sich über weitere IMA-Optionen.

Hygieneschutz und lange Lebensdauer mit IMA Servoantrieben in Lebensmittelqualität

Das patentierte Nachschmierkonzept von Tolomatic bietet eine einfache Nachschmierung mit Schmierfett in Lebensmittelqualität. Es ist keine Demontage nötig, was den Wartungsaufwand reduziert.

Die IMA Servoantriebe in Lebensmittelqualität von Tolomatic beseitigen:

  • Verunreinigung durch Luft oder Öl
  • Hydrauliksysteme
  • Pneumatiksysteme
  • Luft- oder Wasserkühlung
  • Einsatz mehrerer Anbieter
  • Unnötiger Montageaufwand
  • Motorkupplungen, Adapter, Zahnriemen und Getriebekästen

Merkmale & Bestellung

NULL

Lebensmittel Variante Des IMA

Der IMA wird auf Ihren Antrieb/Controller abgestimmt.

NULL

IMA Auswahlrichtlinien

Bestellung von IMA Ersatzoptionsteilen

IMA Bestellung

Spezifikation

Nachschmierung Empfehlung:

IMA 22-MV21/22-MV23/33-MV21 Geschwindigkeit gegenüber Schubkraft

IMA Spezifikationen zu Leistung und Mechanik:

IMA Kritische Geschwindigkeit und Rollengewinde, Knickbelastung

IMA Kugelgewinde und Planetenrollengewinde Lebensdauer

Maße

IMA Optionen

IMA Abmessungen: Stangenkopfoptinen

IMA Abmessungen: Montageoptionen

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Software

Terms & Conditions

Whitepapers

Erfolgsstories

Injection Molding-Hot Runner

Challenge: An injection molding OEM was struggling with long lead times from their existing electric actuator supplier.
Product Family: IMA Integrated Motor Actuator
Product Used: IMA

Injection Molding-Aseptic Plastic

Challenge: Precise positioning of product, blowers, sealers, welders, and more.
Product Family: Electric
Product Used: IMA Integrated Motor Actuator

Beef Processing

Product Family: Electric
Product Used: Positioning a saw blade for processing beef.