Hydraulische Scheibenbremse der Serie H960 aus duktilem Eisen
Die hydraulischen Scheibenbremsen der Serie H960 aus duktilem Eisen bieten ein Drehmoment von bis zu 7458 Nm (66.000 in-lb) bei einem maximalen Druck von 68,95 bar (1000 PSI). Die Serie H960 von hydraulischen Scheibenbremsen aus duktilem Eisen umfasst einfach- und doppeltwirkende Modelle.
- Robuste Konstruktion aus duktilem Eisen
- Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
- Buna-N-Dichtungen sind standardmäßig vorhanden und Viton®-Dichtungen optional erhältlich.
- Maximaler Scheibendurchmesser von 457 mm (18 Zoll)
Merkmale & Bestellung
H960 Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
H960 Spezifikationen und Drehmoment

H960 Abmessungen

CAD anfordern
Handbücher & Ersatzteilkataloge
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish