Hydraulische Scheibenbremse der Serie H441 aus duktilem Eisen

Die hydraulischen Scheibenbremsen der Serie H441 aus duktilem Eisen bieten ein Drehmoment von bis zu 3955 Nm (35.000 in-lb) bei einem maximalen Druck von 68,95 bar (1000 PSI). Die Serie H441 von hydraulischen Scheibenbremsen aus duktilem Eisen umfasst einfach- und doppeltwirkende Modelle.

  • Robuste Konstruktion aus duktilem Eisen
  • Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
  • Buna-N-Dichtungen sind standardmäßig vorhanden und EPR-Dichtungen optional erhältlich.
  • Kein maximaler Scheibendurchmesser
  • Reibungsmaterial aus Sintermetall optional erhältlich

Merkmale & Bestellung

H441 Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

Spezifikation

H441 Abmessungen

H441 Spezifikationen und Drehmoment

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Kataloge und Broschüren

Terms & Conditions