Hydraulische Scheibenbremse der Serie H220
Die hydraulischen Scheibenbremsen der Serie H220 bieten ein Drehmoment von bis zu 3503 Nm (31.000 in-lb) bei einem maximalen Druck von 68,95 bar (1000 PSI). Die Serie H220 von hydraulischen Scheibenbremsen umfasst einfach- und doppeltwirkende Modelle.
- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
- Buna-N-Dichtungen sind standardmäßig mit EPR- und optional mit Viton®-Dichtungen erhältlich.
- Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)
- Weitere Optionen: versenkbare Kolben und schwimmende Halterung
Merkmale & Bestellung
H220 Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
H220 Spezifikationen und Drehmoment

H220 Abmessungen

CAD anfordern
Handbücher & Ersatzteilkataloge
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish