Hydraulische Scheibenbremse der Serie H20

Die hydraulischen Scheibenbremsen der Serie H20 bieten ein Drehmoment von bis zu 1130 Nm (10.000 in-lb) bei einem maximalen Druck von 68,95 bar (1000 PSI). Die Serie H20 von hydraulischen Scheibenbremsen umfasst einfach- und doppeltwirkende Modelle.

  • Robuste Aluminiumkonstruktion
  • Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
  • Buna-N-Dichtungen sind standardmäßig mit EPR- und optional mit Viton®-Dichtungen erhältlich.
  • Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)
  • Weitere Optionen: versenkbare Kolben und schwimmende Halterung

Merkmale & Bestellung

H20 Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

Spezifikation

H20 Spezifikationen und Drehmoment

H20 Abmessungen

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Terms & Conditions