Lineare GSA Schieberantriebe
Der lineare GSA Schieberantrieb eignet sich ideal für Anwendungen mit mittlerer bis hoher Schubleistung.
Lineare GSA Schieberantriebe kombinieren einen elektrischen Stangenantrieb mit Führungsstangen, Montageblöcken und Lagern. Es steht eine komplette Auswahl an Baugrößen, Optionen und Systemkomponenten zur Verfügung. Der lineare GSA Schieberantrieb bietet hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Montageflexibilität für zentrale Anwendungen. Updated GSA catalog (English only)
- 4 in den USA übliche und metrische Baugrößen
- Schubkraftkapazitäten von 18,5 kN (4.160 lbf)
- Große Werkzeugplatte für Endeffektorhalter
- Wahlweise lineare Kugel- oder Verbundlager mit Innenschmierung der Führungsstangen für erhöhte Lagerlebensdauer
- Normaler oder übergroßer Führungsstangendurchmesser für erhöhte Steifigkeit und geringere Durchbiegung
- Hublängen in beliebigen Schritten bis 914 mm (36 Zoll) je nach Baugröße
Merkmale & Bestellung
GSA-HT Elektrischer Kolbenstangenantriebe Eigenschaften

GSA-ST Elektrischer Kolbenstangenantriebe Eigenschaften

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
GSA Bestellung

RSA und GSA Auswahlrichtlinien

Bestellung von RSA und GSA Ersatzteilen

Spezifikation
GSA Stellantrieb, Spezifikationen

GSA Gewinde/Mutter, Spezifikationen

Maße
GSA-HT Stellantrieb, Abmessungen

GSA-ST Stellantrieb, Abmessungen

CAD anfordern
Handbücher & Ersatzteilkataloge
- Materialsicherheitsdatenblatt: Mobil SHC Polyrex 462 Schmierfett (Teilenr.: 27331303)
- Materialsicherheitsdatenblatt: SAF-T-EZE Schmiermittel für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie (Teilenr.: 09121112)
- Lineare GSA/GSM12 Schieberantriebe – Ersatzteilblatt
- Lineare GSA/GSM16 Schieberantriebe – Ersatzteilblatt
- Lineare GSA/GSM24 Schieberantriebe – Ersatzteilblatt
- Lineare GSA/GSM32 Schieberantriebe – Ersatzteilblatt
- Specifying a Customer Motor
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Kataloge und Broschüren
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- OEM Actuator Solutions Brochure
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
- Broschüre über Automobilanwendungen (English: Automotive Applications Brochure)
- Broschüre Gantry- und Mehrachslösungen (English - Gantry & Multi-Axis Solutions Brochure)
- Soluciones Gantry y Multieje (^ES Gantry brochure)
- GSA-ST & HT catalog
- GSA-ST & GSA-HT GEFÜHRTE ELEKTRISCHE KOLBENSTANGENANTRIEBE
- GSA-ST & GSA-HT ACTUADOR ELÉCTRICO CON VÁSTAGO GUIADO
Produktprospekt
Anleitungen
- Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen (English - Which Screw)
- Antriebslebensdauer: Schätzung für Kugel- und Rollengewindeantriebe (English)
- INFOGRAFIK: Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Linearantrieben (English)
- INFOGRAFIK: Berechnung der Gesamtbetriebskosten (English)
- 如何选择 螺杆? 甄选 正确的技术 (Chinese, Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen )
- INFOGRAFIK: Zehn Tipps zur Spezifizierung von elektrischen Kolbenstangenantrieben (English)
- Leitfaden für die Integration von Drittanbieter-Motoren (Guide to Third Party Motor Integration-EN)
- Referenzhandbuch für den Schalter (EN-Switch Reference Guide)
Technische Info
Terms & Conditions
Whitepapers
- Elektrische Antriebe und Pneumatikzylinder: Ein Vergleich basierend auf den Gesamtbetriebskosten (ENGLISH, WP, TCO Electric actuators vs. pneumatic cylinders)
- Wahl des richtigen Linearantriebs: Die Herstellerangaben sinnvoll nutzen (ENGLISH, WP, Making sense of manufacturer specifications)
- Regeln der Antriebs- und Führungsausrichtung in linearen Bewegungssystemen (ENGLISH, WP, actuator and guide alignment in linear motion systems)
- IP-Schutzart und Fertigungsumgebung (ENGLISH, WP, IP ratings and the manufacturing environment)
- Minimierung der elektrischen Geräusche in Antriebssystemen für maximale Zuverlässigkeit und Leistung (ENGLISH, WP, Minimizing electrical noise)
- Einführung in die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von linearen Bewegungssystemen (ENGLISH, WP, accuracy and repeatability in linear motion systems)
- Geben Sie elektrische Stellantriebe für die Leistung an (ENGLISH, WP, specify electric rod-style actuators for optimal performance)
- Vergleich traditioneller und integrierter Kolbenstangen-Linearantriebe (ENGLISH, WP, Comparing traditional and integrated rod-style linear actuators)
- Elektrische Stangenantriebe vs. Hydraulikzylinder: Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Technologien weißes Papier (GERMAN, Electric vs Hydraulic WP)
- Elektrische Antriebe und Pneumatikzylinder: Ein Vergleich basierend auf den Gesamtbetriebskosten weißes Papier (GERMAN, TCO WhitePaper)
- A technical comparison: Performance of pneumatic cylinders and electric rod actuators
- Vergleich der elektrischen Stellantriebstechnologie: Integrierte und traditionelle Konstruktionen (English: Electric actuator technology comparison: Integrated and traditional designs