Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS595 aus duktilem Eisen
Die Federdruck-Scheibenbremsen der Serie FS595 bieten ein statisches Drehmoment von bis zu 3502 Nm (31.000 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen). Federdruck-Scheibenbremsen der Serie FS595 sind doppeltwirkend mit Festscheibe für schwimmende Montagen.
- Robuste Konstruktion aus duktilem Eisen
- Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
- Sicherheitsbremse mit Speicherkapazität für hohe Kräfte
- Minimaler Scheibendurchmesser von 355 mm (14 Zoll) und maximaler Scheibendurchmesser von 406 mm (16 Zoll)
- Viton®-Dichtungen optional erhältlich
Merkmale & Bestellung
FS595 Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
FS595 Spezifikationen und Drehmoment

FS595 Abmessungen

CAD anfordern
Handbücher & Ersatzteilkataloge
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish