Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS220CI aus duktilem Eisen
Die Federdruck-Scheibenbremsen der Serie FS220CI bieten ein statisches Drehmoment von bis zu 1554 Nm (13.750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen). Federdruck-Scheibenbremsen der Serie FS220CI sind einfachwirkend mit Festscheibe für schwimmende Montagen.
- Benötigt einen Druck von 103,5 bar (1500 PSI) zum Lösen
- Robuste Konstruktion aus duktilem Eisen
- Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
- Sicherheitsbremse mit Speicherkapazität für hohe Kräfte
- Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)
Merkmale & Bestellung
FS220CI Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
FS220CI Spezifikationen und Drehmoment

FS220CI Abmessungen

CAD anfordern
Handbücher & Ersatzteilkataloge
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Kataloge und Broschüren
- Katalog zur Energieübertragung (English, Power Transmission Products Catalog)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)