FS220C Federdruckbremse aus Aluminium

Die Federdruck-Scheibenbremsen der Serie FS220C bieten ein statisches Drehmoment von bis zu 1554 Nm (13.750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen). Federdruck-Scheibenbremsen der Serie FS220C sind einfachwirkend mit Festscheibe für schwimmende Montagen.

  • Benötigt einen Druck von 103,5 bar (1500 PSI) zum Lösen
  • Robuste Konstruktion aus Aluminium-Druckguss
  • Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
  • Sicherheitsbremse mit Speicherkapazität für hohe Kräfte
  • Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)

Merkmale & Bestellung

FS220C Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

Spezifikation

FS220C Spezifikationen und Drehmoment

FS220C Abmessungen

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish