Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS220BI aus duktilem Eisen
Die Federdruck-Scheibenbremsen der Serie FS220BI bieten bis zu 763 Nm (6750 in-lb) statisches Drehmoment (basierend auf verschleißfreien Belägen). FS220BI Federdruck-Scheibenbremsen sind einfachwirkend mit Festscheibe für schwimmende Montagen.
- Benötigt einen Druck von 52 bar (750 PSI) zum Lösen
- Konstruktion aus duktilem Eisen
- Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
- Sicherheitsbremse mit Speicherkapazität für hohe Kräfte
- Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)
Merkmale & Bestellung
FS220BI Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
FS220BI Spezifikationen und Drehmoment

FS220BI Abmessungen

CAD anfordern
Handbücher & Ersatzteilkataloge
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Kataloge und Broschüren
- Katalog zur Energieübertragung (English, Power Transmission Products Catalog)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)