Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS220B

Die Federdruck-Scheibenbremsen der Serie FS220B bieten ein statisches Drehmoment von bis zu 763 Nm (6750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen). Federdruck-Scheibenbremsen der Serie FS220B sind einfachwirkend mit Festscheibe für schwimmende Montagen.

  • Benötigt einen Druck von 51,75 bar (750 PSI) zum Lösen
  • Robuste Aluminiumkonstruktion
  • Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
  • Sicherheitsbremse mit Speicherkapazität für hohe Kräfte
  • Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)

Merkmale & Bestellung

FS220B Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

Spezifikation

FS220B Spezifikationen und Drehmoment

FS220B Abmessungen

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish