Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS20
Die Federdruck-Scheibenbremsen der Serie FS20 bieten ein statisches Drehmoment von bis zu 367 Nm (3250 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen). Die FS20 Federdruck-Scheibenbremsen sind einfachwirkend und können wahlweise mit hydraulischer oder pneumatischer Scheibenentriegelung ausgerüstet werden. Erhältlich als Modell mit schwimmender Scheibe oder Festscheibe
- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
- Sicherheitsbremse mit Speicherkapazität für hohe Kräfte
- EPR Dichtungen optional erhältlich
- Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)
Merkmale & Bestellung
FS20 Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Spezifikation
FS20 Spezifikationen und Drehmoment

FS20 Abmessungen

CAD anfordern
Handbücher & Ersatzteilkataloge
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Kataloge und Broschüren
- Katalog zur Energieübertragung (English, Power Transmission Products Catalog)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)