Rechtwinklige Float-a-Shaft® Getriebe mit 3:2 Übersetzung und Rollenlager mit hohem Drehmoment
Das rechtwinklige Float-A-Shaft® Getriebe mit 3:2 Übersetzung und hohem Drehmoment bietet ein maximales Drehmoment von 124,3 Nm (1100 in-lb).
- Mechanisch gehaltenes Rollenlager für lange Lebensdauer
- Ermöglicht die Verwendung von Standard-Getriebewellen
- Druckringe und -lager aus gehärtetem Stahl
- Die Laufringe sind mit der Welle verbunden, um eine gleichzeitige Drehung zu ermöglichen.
Merkmale & Bestellung
Float-a-Shaft: Standard 3:2 mit hohem Drehmoment, Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Float-a-Shaft: Rotation und Auswahlrichtlinien

Spezifikation
Float-a-Shaft: Standard 3:2 mit hohem Drehmoment, Spezifikationen

Float-a-Shaft: Standard 3:2 mit hohem Drehmoment, Abmessungen

Float-a-Shaft: Standard 3:2 mit Flachboden und hohem Drehmoment, Abmessungen

Float-a-Shaft: Rotation und Installationsrichtlinien

CAD anfordern
Handbücher & Ersatzteilkataloge
- Float-A-Shaft: Standardgetriebe mit 3:2 Übersetzung, Standardmontage und Rollenlager mit hohem Drehmoment – Ersatzteilblatt
- Float-A-Shaft: Standardgetriebe mit 3:2 Übersetzung, Flachboden und Rollenlager mit hohem Drehmoment – Ersatzteilblatt
- Float-A-Shaft: Metrisches Standardgetriebe mit 3:2 Übersetzung, Standardmontage und Rollenlager mit hohem Drehmoment – Ersatzteilblatt
- Float-A-Shaft: Standardgetriebe mit 3:2 Übersetzung, Flachboden und Rollenlager mit hohem Drehmoment – Ersatzteilblatt
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Kataloge und Broschüren
- Katalog zur Energieübertragung (English, Power Transmission Products Catalog)
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- OEM Actuator Solutions Brochure
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)