Rechtwinklige Float-A-Shaft® Getriebe mit 2:1 Übersetzung und Gleitlager mit geringem Drehmoment
Das rechtwinklige Float-A-Shaft® Getriebe mit 2:1 Übersetzung und geringem Drehmoment bietet je nach Eingangsdrehzahl ein maximales Drehmoment von 81,4 Nm ( 720 in-lb). Die Modelle sind mit Standardhalterung und Flachboden erhältlich.
- Gleitet auf der Welle (Länge der Keilnut als einzige Begrenzung)
- Präzises Finish der Gegenlaufflächen für eine dichte Metall-zu-Metall-Konstruktion
- Gehäuseformender Schmierstoffbehälter
- Die Laufringe sind mit der Welle verbunden, um eine gleichzeitige Drehung zu ermöglichen.
Merkmale & Bestellung
Float-a-Shaft: Standard 2:1 mit geringem Drehmoment, Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Float-a-Shaft: Rotation und Auswahlrichtlinien

Spezifikation
Float-a-Shaft: Standard 2:1 mit geringem Drehmoment, Spezifikationen

Float-a-Shaft: Standard 2:1 mit geringem Drehmoment, Abmessungen

Float-a-Shaft: Standard 2:1 mit Flachboden und geringem Drehmoment, Abmessungen

Float-a-Shaft: Rotation und Installationsrichtlinien

CAD anfordern
Handbücher & Ersatzteilkataloge
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Kataloge und Broschüren
- Katalog zur Energieübertragung (English, Power Transmission Products Catalog)
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- OEM Actuator Solutions Brochure
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)