Rechtwinklige Float-A-Shaft® Getriebe mit 2,5:1 Übersetzung und Gleitlager mit geringem Drehmoment

Das rechtwinklige Float-A-Shaft® Getriebe mit 2,5:1 Übersetzung und geringem Drehmoment bietet je nach Eingangsdrehzahl ein maximales Drehmoment von 90,4 Nm ( 800 in-lb). Die Modelle sind mit Standardhalterung und Flachboden erhältlich.

  • Gleitet auf der Welle (Länge der Keilnut als einzige Begrenzung)
  • Präzises Finish der Gegenlaufflächen für eine dichte Metall-zu-Metall-Konstruktion 
  • Gehäuseformender Schmierstoffbehälter
  • Die Laufringe sind mit der Welle verbunden, um eine gleichzeitige Drehung zu ermöglichen.

Merkmale & Bestellung

Float-a-Shaft: Standard 2,5:1 mit geringem Drehmoment, Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

Float-a-Shaft: Rotation und Auswahlrichtlinien

Spezifikation

Float-a-Shaft: Standard 2,5:1 mit geringem Drehmoment, Spezifikationen

Float-a-Shaft: Standard 2,5:1 mit geringem Drehmoment, Abmessungen

Float-a-Shaft: Rotation und Installationsrichtlinien

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish