Rechtwinklige Float-a-Shaft® Getriebe mit 1:1 Übersetzung und Rollenlager mit hohem Drehmoment

Das rechtwinklige Float-A-Shaft® Getriebe mit 1:1 Übersetzung und hohem Drehmoment bietet ein maximales Drehmoment von 118,7 Nm (1050 in-lb).

  • Mechanisch gehaltenes Rollenlager für lange Lebensdauer
  • Ermöglicht die Verwendung von Standard-Getriebewellen
  • Druckringe und -lager aus gehärtetem Stahl
  • Die Laufringe sind mit der Welle verbunden, um eine gleichzeitige Drehung zu ermöglichen.

Merkmale & Bestellung

Float-a-Shaft: Standard 1:1 mit hohem Drehmoment, Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

Float-a-Shaft: Rotation und Auswahlrichtlinien

Spezifikation

Float-a-Shaft: Standard 1:1 mit hohem Drehmoment, Spezifikationen

Float-a-Shaft: Standard 1:1 mit hohem Drehmoment, Abmessungen

Float-a-Shaft: Standard 1:1 mit Flachboden und hohem Drehmoment, Abmessungen

Float-a-Shaft: Rotation und Installationsrichtlinien

CAD anfordern