Elektrische ERD-SS2 Stellantriebe aus Edelstahl mit integriertem Motor

Die elektrischen Stellantriebe aus Edelstahl verfügen über die Schutzart IP69K und sind für Wash-Down-Umgebungen geeignet.

Der komplett aus Edelstahl gefertigte ERD Stellantrieb mit integriertem Motor in einem Schutzgehäuse (ERD-SS2) bietet Platz für Servomotoren (23er-Rahmen) und Schrittmotoren (NEMA 17er- und NEMA 23er-Rahmen). Kombinieren Sie jeden ERD-SS2 mit dem ACS Servo- oder Schrittmotorantrieb von Tolomatic und Sie erhalten ein komplettes Bewegungssteuerungssystem mit hoher Leistung zu einem sehr günstigen Preis.

  • 3 Baugrößen
  • Wahlweise Kugel- oder Acme-Gewinde
  • Schubkraftkapazitäten von bis zu 1,4 kN (315 lbf)
  • Hublängen bis 610 mm (24 Zoll)
  • Wahlweise Schritt- und Servoantrieb/-steuerung und Motorlösungen
  • Für Vor-Ort-Reinigung kompatibel
  • Vereinfacht und senkt die Kosten der Maschinenausführung, indem die Notwendigkeit für Schutzvorrichtungen um die Standardantriebe entfällt

Merkmale & Bestellung

ERD Funktionen

ERD SS1 Option, Serie 300 aus Edelstahl IP69k

ERD Funktionen und Optionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

Spezifikation

ERD-SS2 Spezifikationen

ERD 15, kritische Geschwindigkeit und PV-Limits

ERD 15 Maximale Schubkraft gegenüber Hub und Gewindelebensdauer

ERD Schalter, Spezifikationen

ERD Schalter, Schaltpläne und Abmessungen

Anmerkungen zur Seitenkraft

ERD 20 kritische Geschwindigkeit, Schubkraft gegenüber Hub und Gewindelebensdauer

ERD 10, kritische Geschwindigkeit und PV-Limits

Maße

ERD SS2, Abmessungen

Optionen IP69K, Frontflansch

Spherical Rod End, Clevis Rod End, Alignment Coupler

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Technische Info

Terms & Conditions

Whitepapers

Erfolgsstories

Gesundheit von Tieren (Animal Health)

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD SS2 & ACS Stepper Driver

Massenkühlung von Fleisch (Bulk Meat Chilling)

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD15 with SS2 option

Schneiden von Fleisch (Meat Slicing)

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD15 with SS2 Option

Stickstoffeinspritzung

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD15

Sortieren von Rinderhälften (Sorting Sides of Beef)

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD Rod Actuator

Volumetrische Füllung – Milchprodukte

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD10 with SS2 option

Case Positioning

Challenge: Case positioning of empty bottles for preparation of filling process
Product Family: Electric
Product Used: ERD Electric Actuator with JVL motor/drive

Exercise Equipment

Challenge: An OEM manufacturer that makes high end resistance weight training equipment for fitness facilities needed actuators that slowly push or pull to provide the exact amount of resistance for the exercise.
Product Family: Electric Rod-Style Actuator
Product Used: ERD

Thermal Ablation Medical System

Product Family: Electric
Product Used: ERD20
Product Type: Standard