Kostengünstige ERD Elektrozylinder als Ersatz von pneumatischen Zylindern

Die Serie der kostengünstigen, elektrischen ERD Zylinder ist die perfekte Alternative zu Pneumatikzylindern zur Automatisierung manueller Prozesse.

Der ERD ist ein sparsamer Elektrozylinder und mit vielen NEMA-konformen und mit metrischer Halterung versehenen Schritt- und Servomotoren kompatibel und bietet eine flexible, leistungsstarke und dennoch kostengünstige Lösung für Elektrozylinder im Vergleich zu herkömmlichen Pneumatikzylindern.

Elektrische ERD Zylinder eignen sich perfekt zum Ansteuern, Sortieren, Umleiten und für Produktumstellungen und bieten folgende Merkmale:

  • 3 Baugrößen
  • Wahlweise Kugel- oder Acme-Gewinde
  • Schubkraftkapazitäten von bis zu 2,2 kN (500 lbf)
  • Hublängen bis 610 mm (24 Zoll)
  • Führungs- und Drehschutzoptionen
  • Schritt- und Servoantrieb/-steuerung und Motorlösungen
  • IP67- und IP69K-Optionen
  • Gehäuse optional komplett aus Edelstahl

Merkmale & Bestellung

ERD SS1 Option, Serie 300 aus Edelstahl IP69k

ERD Funktionen und Optionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

ANWENDUNGSDATENARBEITSBLATT

ERD Auswahlrichtlinien

ERD Bestellung von Ersatzteilen

ERD und Option, Bestellung

Spezifikation

ERD Spezifikationen

15 KRITISCHE GESCHWINDIGKEITSKAPAZITÄT / PV-GRENZEN (ACME MUTTERN)

15 MAX. SCHUB GEGEN HUB / SCHRAUBENLEBENSDAUER (KUGELGEWINDE)

Schalter, Schaltpläne und Abmessungen

ERD Schalter, Spezifikationen

Anmerkungen zur Seitenkraft

20 KRITISCHE GESCHWINDIGKEITSKAPAZITÄT / MAX. SCHUB GEGEN HUB / SCHRAUBENLEBENSDAUER

10 KRITISCHE GESCHWINDIGKEITSKAPAZITÄT / PV-GRENZEN (ACME MUTTERN)

10 MAX. SCHUB GEGEN HUB / SCHRAUBENLEBENSDAUER (KUGELGEWINDE)

GD2: LAST GEGEN ERWEITERTE LÄNGE

GD2: BIEGEMOMENTE / DURCHBIEGUNG DER FÜHRUNGSSTANGE

ERD10 Max. Schub Gegen Hub; Schraubenlebensdauer (Kugelgewinde)

ERD 20 kritische Geschwindigkeit, Schubkraft gegenüber Hub und Gewindelebensdauer

RSA ST Elektrische Schubstangen-Antriebe Spezifikationen

Maße

ERD 10/15/20 Stellantrieb, Abmessungen

Optionen: Sphärisches, Gabelkopf Stangenende, Ausrichtungkoppler

ERD Option: Fußmontage, Abmessungen

Option: ERD mit Führung, Abmessungen

Alternativer Motor, Abmessungen

Optionen: Zapfenmontage, hintere Gabel

Optionen: IP67K, Frontflansch

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Technische Info

Terms & Conditions

Whitepapers

Erfolgsstories

Animatronische Kamera für Sehenswürdigkeit (Animatronic camera for tourist attraction)

Product Family: Elektrische
Product Used: ACSI Integrated Servo Motor and ERD Actuator

Entnestung (De-nesting Pallets)

Challenge: Position adjustment for de-nesting pallets.
Product Family: Elektrische
Product Used: ERD Electric Linear Actuator

Spurweichen (Lane Diverting)

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD Rod Cylinder

Halbleiterfertigung (semiconductor manufacturing)

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD15 & MXE40P

Case Positioning

Challenge: Case positioning of empty bottles for preparation of filling process
Product Family: Electric
Product Used: ERD Electric Actuator with JVL motor/drive

Exercise Equipment

Challenge: An OEM manufacturer that makes high end resistance weight training equipment for fitness facilities needed actuators that slowly push or pull to provide the exact amount of resistance for the exercise.
Product Family: Electric Rod-Style Actuator
Product Used: ERD

Mehrkopfwaagen (Multi-head Scales)

Beschreibung der Anwendung
Stellantriebe für die integrierte Bewegung von Mehrkopfwaagen, die zum Sortieren, Teilen, Wiegen und Verpacken einer Vielzahl von trockenen Lebensmitteln verwendet werden.

Thermal Ablation Medical System

Product Family: Electric
Product Used: ERD20
Product Type: Standard