Hygienische, elektrische ERD Stellantriebe (3A-/USDA-Zulassung)

Hygienische, elektrische ERD Stellantriebe verfügen über eine 3A- und USDA-Zulassung für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen.

Die hygienisch gestalteten elektrischen Stellantriebe aus Edelstahl von Tolomatic mit bis zu 35 kN (7868 lbf) sind die perfekte Lösung für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen, bei denen höhere Kräfte zum Pressen, Pumpen oder Schneiden erforderlich sind. Nutzen Sie die Your Motor Here® Datenbank von Tolomatic, um aus einer Vielzahl von Edelstahlmotorenherstellern ein komplettes Edelstahlpaket auszuwählen.

  • 3 Baugrößen
  • Wahlweise Kugel-, Acme- oder Rollengewinde
  • Schubkraftkapazitäten von bis zu 35 kN (7868 lbf)
  • Hublängen bis 1 m (39,4 Zoll)
  • IP69K mit Edelstahlkonstruktion als Standard
  • Hygieneoption mit USDA- und 3A-Zulassung (14159-1-2010) für die Lebensmittelverarbeitung
  • Anfertigung nach Kundenwunsch und Standardversand in 15 Tagen
  • Für Vor-Ort-Reinigung kompatibel
  • Vereinfacht und senkt die Kosten der Maschinenausführung, indem die Notwendigkeit für Schutzvorrichtungen um die Standardantriebe entfällt

Merkmale & Bestellung

ERD-Hygienemerkmale

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

Spezifikation

ERD Schalter, Spezifikationen

ERD Schalter, Schaltpläne, Abmessunger

Berechnung von RMS-Schubkraft + /Schmierung

Technische Angaben

ERD 22 kritische Geschwindigkeit, Schubkraft gegenüber Hub und Gewindelebensdauer

ERD 25 kritische Geschwindigkeit, Schubkraft gegenüber Hub und Gewindelebensdauer

ERD 30 kritische Geschwindigkeit, Schubkraft gegenüber Hub und Gewindelebensdauer

NACHSCHMIERUNG EMPFEHLUNG:

Maße

ERD 22/25/30 Abmesssungen

Option: Fußmontage, Zapfenmontage (hinten), Eindringschutzklasse IP69K

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Terms & Conditions

Whitepapers

Erfolgsstories

Herstellung von Käse (Cheese production)

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD25 Rod-Style Electric Actuator

Schneiden von Käse (Cutting cheese)

Product Family: Elektrisch
Product Used: ERD30 Rod-Style Actuator

Schweinefleischverarbeitungsanlage (pork processing plant)

Product Family: Elektrische
Product Used: ERD25 Rod-Style Actuator

Case Positioning

Challenge: Case positioning of empty bottles for preparation of filling process
Product Family: Electric
Product Used: ERD Electric Actuator with JVL motor/drive

Exercise Equipment

Challenge: An OEM manufacturer that makes high end resistance weight training equipment for fitness facilities needed actuators that slowly push or pull to provide the exact amount of resistance for the exercise.
Product Family: Electric Rod-Style Actuator
Product Used: ERD