Doppeltwirkende pneumatische Druckluftzylinder
Der doppeltwirkende pneumatische Druckluftzylinder von Tolomatic bietet zahlreiche verschiedene Größen und Optionen.
Doppeltwirkende pneumatische Druckluftzylinder bieten eine Kostenersparnis gegenüber Kolbenstangenzylindern, wenn die Hübe mehr als 120 cm betragen, und bieten ein vielseitiges, platzsparendes Design.
- Hublängen bis 7308 mm. Mithilfe von Kupplungen sind Hublängen bis 18 m möglich.
- 9 verschiedene Bohrungsgrößen von 13 bis 127 mm
- Optionale automatische Spanner halten das Kabel straff und verlängern die Lebensdauer der Kabel- und Stopfbuchsendichtungen.
- Köpfe mit drei Anschlüssen für praktische Verbindungen
- Standardrohr aus Aluminium; Stahlausführung für höhere Festigkeit optional erhältlich
- Optionale Sattelscheibenbremsen für zusätzliche Haltekraft in vertikalen Anwendungen
Merkmale & Bestellung
CC Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
CC Auswahlbeispiel

CC Sattelscheibenbremse, Auswahlrichtlinien

CC Sattelscheibenbremse, Auswahlrichtlinien 2

CC Bestellung

CC Bestellung von Ersatzteilen

CC Selection Guidelines

Spezifikation
CC Theoretische Kraft vs. Druck

CC Funktionen und Optionen

CC 05/07/10 Spezifikationen und Abmessungen

CC 50 Spezifikationen und Abmessungen

Automatischer CC Spanner

CC Bremsenkombinationen

CC Schalter, Leistung, Verdrahtung und Abmessungen

CC Probebelastung und Vorspannung, Richtlinien

CC 20/25 Spezifikationen und Abmessungen

CC Bestimmung von Kabellängen und -schmierung

CC 15 Spezifikationen und Abmessungen

CC 30/40/52 Spezifikationen und Abmessungen

CC Schalter, Spezifikationen

Maße
Automatischer CC Spanner 07/10/15/20/25, Abmessungen

Automatischer CC Spanner 30/40/52/50, Abmessungen

CC 15/20/25 Bremsenkombination, Abmessungen

CC 30/40/52 Bremsenkombination, Abmessungen

CAD anfordern
Handbücher & Ersatzteilkataloge
- CC05 Doppeltwirkender Kabelzylinder – Ersatzteilblatt
- CC07 Doppeltwirkender Kabelzylinder – Ersatzteilblatt
- CC15 Doppeltwirkender Kabelzylinder – Ersatzteilblatt
- CC20 und CC25 Doppeltwirkender Kabelzylinder – Ersatzteilblatt
- CC30/40/52 Doppeltwirkender Kabelzylinder – Ersatzteilblatt
- CC50 Doppeltwirkender Kabelzylinder – Ersatzteilblatt
- CC60 Doppeltwirkender Kabelzylinder – Ersatzteilblatt (eingestellt)
- CC80 Doppeltwirkender Kabelzylinder – Ersatzteilblatt (eingestellt)
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish
Kataloge und Broschüren
- Kabelzylinder Katalog (English, Cable Cylinder catalog)
- Pneumatischer Antriebskatalog (Pneumatic Actuator Catalog-English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- OEM Actuator Solutions Brochure
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
Produktprospekt
Reperaturkit
Terms & Conditions
Whitepapers
- Wahl des richtigen Linearantriebs: Die Herstellerangaben sinnvoll nutzen (ENGLISH, WP, Making sense of manufacturer specifications)
- Regeln der Antriebs- und Führungsausrichtung in linearen Bewegungssystemen (ENGLISH, WP, actuator and guide alignment in linear motion systems)
- So vermeiden Sie häufige Fehler bei der Dimensionierung pneumatischer stangenloser Stellantriebe (ENGLISH, WP, The 10 most common sizing mistakes)