CSW Compact ServoWeld® Integrierte Servo-Punktschweißantriebe

ServoWeld® CSW integrierte Servo-Punktschweißantriebe bieten hohe Leistung in einem kompakten Paket

Der Compact ServoWeld® Actuator (CSW) ist die neueste Generation von Stellantrieben der ServoWeld-Baureihe, die eine hohe Kraftkapazität in einem kleineren Gehäuse bietet. Das modulare Design des CSW ermöglicht eine einfachere Anpassung an Projektvariabilität und unterstützt eine globale Fertigungsstrategie. Tolomatic’s ServoWeld-Familie von leichteren integrierten Servomotor-Aktuatoren für das Widerstandspunktschweißen (RSW) bietet ein kosteneffektives Design und die beste Leistung in seiner Klasse.

CSW integrierte Servomotor-Aktuatoren bieten:
  • 20+ Millionen Schweißungen in typischen Schweißanwendungen bei ordnungsgemäßer Wartung
  • Standard-Rollengewindetrieb mit höchster dynamischer Belastbarkeit für mehr Schweißpunkte als vergleichbare Rollengewindetriebe, Kugelgewindetriebe oder pneumatische Antriebe
  • Schräge Motorwicklungen, die für das Schweißen ausgelegt sind, minimieren Rastmomente für beste Kraftwiederholbarkeit
  • Kompakte Antriebskonstruktion
  • Kräfte bis 3.507 lbf (15,6 kN)
  • Optionale Wasser-Kühlung

Merkmale & Bestellung

CSW Features

Ordering

Anwendungsrichtlinien für ServoWeld

Spezifikation

Mechanical Specs & Weights

Motor Specs & Brakes

Performance Graph

Superior Integrated Servo Motor Actuators

Typical Robotic ServoWeld Installation

Complete Verification Testing is Performed on Every Actuator

Motorspezifikationen:

Maße

Dimensions

CSW & CSWX Abmessungen

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Kataloge und Broschüren

Terms & Conditions

Erfolgsstories

Auto Body Spot Welding (CSWX)

Challenge: Resistance spot welding (RSW) chassis
Product Family: Electric Rod Style Actuator
Product Used: CSWX