Leerscheiben und Scheiben mit Lochkreisen und Vorbohrungen

Tolomatic bietet Leerscheiben und Scheiben mit Lochkreisen und Vorbohrungen. Beide sind als 6 5/16-, 8-, 10-, 12- und 16-Zoll-Scheibengrößen erhältlich und können mit pneumatischen, hydraulischen, mechanischen oder Federdruckbremsen verwendet werden.

  • Scheibenmaterial aus SAE 1010-1020 CRS
  • Ebenheit innerhalb von 0,25 mm (0,010 Zoll)
  • 80 (RMS) Mikrozoll-Beschichtung
  • Scheibendicke zwischen 3,9 und 6,4 mm (0,156 bis 0,500 Zoll)

Merkmale & Bestellung

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

Spezifikation

Leerscheibe, Spezifikationen und Abmessungen

Scheibe mit Lochkreisen und Vorbohrung, Spezifikationen und Abmessungen

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Terms & Conditions