Kolbenstangenlose BCS Spindelantriebe

Kolbenstangenlose BCS Spindelantriebe sind für leichte bis mittelschwere Lasten entwickelt und zeichnen sich durch ihren kostengünstigen Preis aus.

Das Führungssystem des kolbenstangenlosen BCS Spindelantriebs verwendet eine patentierte, einstellbare Trägerhalterung, die die Last auf den Zylinderkörper anstatt auf das Gewinde überträgt, um eine gute Spurtreue, eine hervorragende Lastunterstützung und eine kontrollierte minimale Reibungsbelastung zu gewährleisten. Das patentierte Bandrückhaltesystem des Spindelantriebs bildet eine feste Metall-auf-Metall-Dichtung, die Verunreinigungen fernhält.

  • 3 Antriebs-Baugrößen
  • Maximale Belastung von 27 bis 272 kg (60 bis 600 lb) je nach gewählter Lastaufnahme
  • Gleiche Umschlaggröße wie der elektrische Spindelantriebszylinder der Serie B3S
  • 12 in den USA übliche Gewinde-Mutter-Kombinationen
  • 12 metrische Gewinde-Mutter-Kombinationen
  • Hublängen bis 3048 mm (120 Zoll) je nach gewähltem Gewinde

Merkmale & Bestellung

BCS Produkteigenschaften

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

Tolomatic-Händler finden

BCS Auswahlrichtlinien

BCS Bestellung

Spezifikation

BCS Schalter

BCS Schalter, Leistung und Verdrahtung

BCS Acme-Gewinde, kritische Geschwindigkeit, Kapazitäten

BCS Kugelgewinde, kritische Geschwindigkeit, Kapazitäten

BCS Kugelgewinde, Berechnung der Lebensdauer & PV Limits, ACME

BCS Stellantriebsgröße und Gewindeauswahl

BCS Reibungskraft, empfohlene Stützen und allgemeine Spezifikationen

BCS Biegemomente

Maße

BCS 10 Montagen

BCS 15 Montagen

BCS 20 Montagen

BCS 10 Stellantrieb und Optionen

BCS 15 Stellantrieb und Optionen

BCS 20 Stellantrieb und Optionen

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Technische Info

Terms & Conditions