B3S Kugelgewinde-Linearantriebe

Die B3S Kugelgewinde-Linearantriebe verfügen über ein geschlossenes Kugellagergehäuse, das hohen Lasten und Biegemomenten standhält und eine lange Lebensdauer bietet.

Der B3S Kugelgewinde- Linearantrieb ist in der Lage, bei gleichbleibender Laufruhe hohen Lasten und Biegemomenten standzuhalten. Die B3S Kugelgewinde-Linearantriebe verfügen über geschlossene  Kugelumlaufführungen , wodurch die Verwendung einer externen  Lastführung überflüssig wird. Der B3S Kugelgewinde-Linearantrieb bietet eine hohe Wiederholgenauigkeit und einen Arbeitszyklus von 100 % mit langer Lebensdauer.

  • 3 Baugrößen
  • Wahlweise Kugel- oder Acme-Gewinde
  • Lasttragfähigkeit von bis zu 35,7 kN (8032 lbf)
  • Hublängen bis 4547 mm (179 Zoll) je nach gewähltem Gewinde
  • In den USA übliche (Standard) und metrische Bauweisen (optional)
  • Halterungen für Ihren bevorzugten Motor mit dem Programm „Your Motor Here®“ von Tolomatic

Merkmale & Bestellung

Laden Sie die B3S-Broschüre herunter, um mehr über die Funktionen zu erfahren

B3S Broschüre

B3S Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

B3S Auswahlrichtlinien

B3S Bestellung

Spezifikation

B3S Durchbiegung, Unterstützung und Reibung

B3S Biegebewegung

B3S Schalter, Leistung und Verdrahtung

B3S Gewindeantrieb, Spezifikationen

B3S Stellantriebsgröße, Gewicht und Gewindeeffizienz

B3S Schalter, Spezifikationen

B3S Spezifikationen bezüglich Stellantriebs- und Gewindegröße

B3S Acme-Gewinde, kritische Geschwindigkeit, Kapazitäten

B3S Acme-Gewinde, PV-Limits

B3S Kugelgewinde, kritische Geschwindigkeit, Kapazitäten

B3S Kugelgewinde, Lebensdauer, Kapazitäten

Maße

B3S10 Stellantrieb und Optionen, Abmessungen

B3S10 Duale 180º Option, Abmessungen

B3S15 Duale 180º Option, Abmessungen

B3S20 Stellantrieb und Optionen, Abmessungen

B3S20 Duale 180º Option, Abmessungen

B3S Gegenparallele Montage, Abmessungen

B3S Montage, Abmessungen, Diagramme

B3S15 Stellantrieb und Optionen, Abmessungen

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Produktprospekt

Terms & Conditions

Videos

Whitepapers

Erfolgsstories

Röntgen

Product Family: Elektrisch
Product Used: B3S Screw Drive Actuator

Förderband Kartonpacker Automatisierung (Conveyor Case Packer Automation)

Beschreibung der Anwendung:
Umrüstung des Bandpackers am Ende des Förderbandes von pneumatischen Zylindern auf elektrische Antriebe. Zu den erforderlichen Bewegungen gehören: mehrere schnelle Schiebebewegungen, eine Zentrierbewegung, eine Kippbewegung und eine Behälterhebebewegung.