Integrierter ACSI EtherNet/IP Servomotor/-antrieb/-regler
Der integrierte ACSI EtherNet/IP Servomotor ist eine kostengünstige Lösung zur Automatisierung zusätzlicher Bewegungsachsen mit EtherNet/IP Industrial Ethernet.
Der ACSI mit integriertem Servomotor bietet ein platzsparendes Maschinendesign ohne einen Antrieb in einem Schrank. Der ACSI kann über EtherNet/IP mit Add-On-Anweisungen (AOI) und Add-On-Profilen (AOP) als E/A-Gerät gesteuert werden. Zusätzlich stehen digitale E/A (24 V DC) und analoge E/A (0-10 V DC oder 4-20 mA) als dezentrale E/A-Punkte über EtherNet/IP zur Verfügung. Erhältlich mit linearen und rotierenden Betriebsmodi. Mit integrierten Konfigurationen für alle elektrischen Antriebe von Tolomatic erzeugt der integrierte ACSI Servomotor/-antrieb/-regler schnell und einfach Linearbewegungen in den gewünschten Lineareinheiten. Bei Bestellung mit einem Antrieb von Tolomatic wird der ACSI an den Antrieb montiert, konfiguriert und als System getestet.
Der integrierte ACSI EtherNet/IP Servomotor/-antrieb/-regler bietet folgende Vorteile:
- NEMA 23 und 34 Rahmengrößen
- Schutzart IP65
- M12 Anschlüsse
- Eingangsspannung 10 bis 60 V DC
- Dual-Ethernet-Ports unterstützen Stern-, Linien- und Ringtopologien
- ODVA-konformes EtherNet/IP mit Plugfest-Zertifizierung
- Kompatibilität mit Add-On-Profilen (AOP), Add-On-Anweisungen (AOP) und Ringtopologie (DLR) zur nahtlosen Integration mit SPS von Rockwell.
- Zum optionalen Zubehör zählen Kabel, Planetengetriebe mit 3:1, 5:1 und 10:1 Übersetzung und Netzteile mit 48 V DC.
Optionen mit Basic und Industrial Ethernet-Protokoll: EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, EtherCAT
Features & Ordering
ACSI Funktionen

ACSI Softwarefunktionen, Grafik

ACSI Softwarefunktionen

ACSI-Funktionen

WAS IST DER ACSI?

Bestellung von ACSI Ersatzteilen

ACSI Bestellung

Spezifikation
ACSI 34 (D1) (D2) − Technische Daten

ACSI 23 (C1) (C2) − Technische Daten

ACSI − Technische Daten

Elektronische Motorbremse − Technische Daten

Maße
Bremse - Elektronischer Motor, Abmessungen NEMA 23 und NEMA 34

Getriebekopf Abmessungen NEMA 23 und NEMA 34

Getriebekopf Abmessungen NEMA 23/34

ACSI-Servomotor/Getriebe/Steurung Abmessungen

CAD Zeichnungen erhalten
Additional Resources
Infozentrum
Kataloge und Broschüren
- Integrierter ACSI Motor/Antrieb/Steuerung - Broschüre (English, ACSI Integrated Motor/Drive/Controller brochure)
- ACSI Antriebssteuerungslösungen Integrierter Servomotor/-Antrieb/-Steuerung Broschüre - Ausgelaufen (ACSI brochure, German OBS)
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- ACSI SOLUCIONES DE CONTROL DE ACTUADORES - Descatalogado (Spanish - ACSI Motor/Controller/Drive OBS)
- Automation of Manual Resuscitator (‘Ambu’ Bag) (Ventilator)
- 公司概述 (Chinese, Corporate Overviews Brochure)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
Zertifizierungen
Produktprospekt
- Integrierter ACSI Servomotor/-antrieb/-steuerung - Prospekt - Ausgelaufen (ACSI Integrated Servo Motor Drive Controller; Flyer, English OBS)
- ACSI Integrierter Servomotor/Getriebe/Steuerung Flugblatt - Ausgelaufen (ACSI flyer, German OBS)
- ACSI SOLUCIONES DE CONTROL DE ACTUADORES - Descatalogado (Spanish - ACSI Motor/Controller/Drive flyer OBS)
Software
- ACS/ACSI EDS-Datei für EtherNet/IP (ACS v1.5; ACSI v1.2)
- Tolomatic Motion Interface Version 3.14.0.60
- Add-On-Profil und -Anweisungen für ACS/ACSI Antriebe v2.3
- Add-On-Profil und -Anweisungen für ACS/ACSI Antriebe v2.4
- Tolomatic Motion Interface Version 3.17.0.6
- Tolomatic Motion Interface Version 3.17.0.7
- Tolomatic Motion Interface Version 3.18.0.3
- Tolomatic Motion Interface Version 3.18.0.11
- Tolomatic Motion Interface Version 3.18.0.12
- Tolomatic Motion Interface Version 3.18.0.13
- Add-On-Profil und -Anweisungen für ACS/ACSI Antriebe v2.6
- Tolomatic Motion Interface Version 3.18.0.15
- Tolomatic Motion Interface Version 3.19.0.4
- Tolomatic Motion Interface Version 3.19.0.6
- Tolomatic Motion Interface Version 3.19.0.8
- Tolomatic Motion Interface Version 3.19.0.9
- Tolomatic Motion Interface version 3.19.0.10
- Tolomatic Motion Interface Version 3.19.0.9
- Tolomatic Motion Interface version 3.20.0.0
- Tolomatic Motion Interface version 3.20.0.2
- Tolomatic Motion Interface version 3.21.0.0
- Tolomatic Motion Interface version 3.22.0.0 [Current]
Technische Info
Terms & Conditions
Videos
- Verwendung des ACS (ACSI) Motion Manager Tools
- Einrichtung einer ACS (ACSI) Basiskonfiguration
- Einrichtung einer individuellen ACS (ACSI) Antriebskonfiguration
- Konfiguration des analogen Positionsmodus für ACS (ACSI)
- Konfiguration des Pneumatikmodus für ACS (ACSI)
- Einrichtung des Indexbewegungsmodus für ACS (ACSI)
- Produktübersicht: Integrierter ACSI Servomotor/-antrieb/-steuerung