Integrierter ACSI EtherCAT Servomotor/-antrieb/-regler
Der integrierte ACSI – EtherCAT Servomotor ist eine kostengünstige Lösung zur Automatisierung zusätzlicher Bewegungsachsen mit EtherCAT Industrial Ethernet.
Der ACSI mit integriertem Servomotor erzeugt ein platzsparendes Maschinenkonzept, indem ein Laufwerk in einem Schrank entfällt. Das ACSI-EtherCAT-System schließt die Positionsschleife intern ab, so dass keine hohen Zykluszeiten und Hochleistungshardware erforderlich sind. Geben Sie einfach das Bewegungsprofil ein und befehlen Sie die Bewegung. Dies ermöglicht das einfache Hinzufügen von Achsen zu bestehenden Lösungen, ohne dass zusätzliche Steuerungsfunktionen erforderlich sind. Darüber hinaus stehen digitale E / A (24 VDC) und analoge E / A (0-10 VDC oder 4-20 mA) als verteilte E / A-Punkte über EtherCAT zur Verfügung. Verfügbar in linearer und rotatorischer Betriebsart. Mit integrierten Konfigurationen für alle elektrischen Stellantriebe von Tolomatic erzeugt der integrierte ACSI-Servomotor / -antrieb / -steuerung eine lineare Bewegung in den gewünschten Lineareinheiten. Bei Bestellung mit einem Tolomatic-Stellantrieb wird der ACSI an den Stellantrieb montiert, als System konfiguriert und getestet.
Der integrierte ACSI EtherCAT Servomotor/-antrieb/-regler bietet die folgende Vorteile:
- NEMA-2-3 und -24-Rahmengrößen
- Schutzart IP65
- M12 Anschlüsse
- Eingangsspannung 10 bis 60 V DC
- Dual-Ethernet-Ports unterstützen Stern-, Linien- und Ringtopologien
- TwinCAT 3.1 Library und Beispielcode verfügbar
- Zum optionalen Zubehör zählen Kabel, Planetengetriebe mit 3:1, 5:1 und 10:1 Übersetzung und Netzteile mit 48 V DC.
Optionen mit Basic und Industrial Ethernet-Protokoll: EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, EtherCAT
Features & Ordering
WAS IST DER ACSI?

ACSI-Funktionen

ACSI Softwarefunktionen

ACSI Bestellung

ACSI Bestellung von Serviceteilen

Spezifikation
ACSI − Technische Daten

ACSI 23 (C1) (C2) − Technische Daten

ACSI 34 (D1) (D2) − Technische Daten

Elektronische Motorbremse − Technische Daten

Maße
ACSI-Servomotor/Getriebe/Steurung Abmessungen

Elektronische Motorbremse Abmessungen

Getriebekopf Abmessungen NEMA23 und NEMA34

Getriebekopf Abmessungen NEMA 23/34

CAD Zeichnungen erhalten
Additional Resources
Infozentrum
Kataloge und Broschüren
- Integrierter ACSI Motor/Antrieb/Steuerung - Broschüre (English, ACSI Integrated Motor/Drive/Controller brochure)
- ACSI Antriebssteuerungslösungen Integrierter Servomotor/-Antrieb/-Steuerung Broschüre - Ausgelaufen (ACSI brochure, German OBS)
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- ACSI SOLUCIONES DE CONTROL DE ACTUADORES - Descatalogado (Spanish - ACSI Motor/Controller/Drive OBS)
- Automation of Manual Resuscitator (‘Ambu’ Bag) (Ventilator)
- OEM Actuator Solutions Brochure
- 公司概述 (Chinese, Corporate Overviews Brochure)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
Produktprospekt
- Integrierter ACSI Servomotor/-antrieb/-steuerung - Prospekt - Ausgelaufen (ACSI Integrated Servo Motor Drive Controller; Flyer, English OBS)
- ACSI Integrierter Servomotor/Getriebe/Steuerung Flugblatt - Ausgelaufen (ACSI flyer, German OBS)
- ACSI SOLUCIONES DE CONTROL DE ACTUADORES - Descatalogado (Spanish - ACSI Motor/Controller/Drive flyer OBS)
Software
Technische Info
Terms & Conditions
Videos
- Verwendung des ACS (ACSI) Motion Manager Tools
- Einrichtung einer ACS (ACSI) Basiskonfiguration
- Einrichtung einer individuellen ACS (ACSI) Antriebskonfiguration
- Konfiguration des analogen Positionsmodus für ACS (ACSI)
- Konfiguration des Pneumatikmodus für ACS (ACSI)
- Einrichtung des Indexbewegungsmodus für ACS (ACSI)
- Produktübersicht: Integrierter ACSI Servomotor/-antrieb/-steuerung